(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
グリーンフレームG Lスロット(カット品)

グリーンフレームG Lスロット(カット品) (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
6日目
Gシリーズ(43mm)Lスロット(溝幅10mm)付きフレーム。
【特長】
・STナットLを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることが可能。
・100mm~4000mmまでの切断対応可能。
・切断の指定は0.1mm単位で指定可能(切断公差は±0.5mm)。
【用途】
・対応フレームキャップ : GF-G、Lスロットインナーキャップ。
・専用STナット(スベリ止めキャップ付) : STナットL(M8・M6・M5・M4)。

グリーンフレームG Lスロット(カット品)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ブラケット固定用に
    評価 5.0満足度:5.02021/10/08
    当該アルミフレームに後入れナット等が使用できる溝があります。
    これを利用してそのまま台などを固定できました。
    デザインも柔らかくて高級感ある作りです。
    剛性も高めだと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレームG Lスロット(カット品)

グリーンフレームG Lスロット(カット品)

    グリーンフレームT

    グリーンフレームT

      グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

      グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

        グリーンフレームS SSスロット(カット品)

        グリーンフレームS SSスロット(カット品)

          グリーンフレームL(カット品)

          グリーンフレームL(カット品)

            グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

            グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

              グリーンフレームGハード(カット品)

              グリーンフレームGハード(カット品)

                グリーンフレームL W(カット品)

                グリーンフレームL W(カット品)

                  グリーンフレームDIN

                  グリーンフレームDIN

                    グリーンフレーム 5本入りパック(シルバー) GFKシリーズ

                    グリーンフレーム 5本入りパック(シルバー) GFKシリーズ

                      グリーンフレームS W(カット品)

                      グリーンフレームS W(カット品)

                        SUHパイプ

                        SUHパイプ

                          グリーンフレームG 3本入りパック(シルバー)

                          グリーンフレームG 3本入りパック(シルバー)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - 3,277円 - 2,385円 3,385円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   7日目   1日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   2日目   5日目  
                            種類 シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル ダブル・トリプル アタッチメント付 シングル ダブル・トリプル - シングル
                            パイプ材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 AISI439 アルミ押出材
                            表面処理・コーティング アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 - アルマイト処理
                            パイプ外径(mm) 43 28 28 19 53 43 43 53 28 28 19 28 43
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー - シルバー

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。