(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンフレーム(カバーフレーム)(カット品)

グリーンフレーム(カバーフレーム)(カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

パネル差し込みが可能な、装置カバー・パーティションに適したグリーンフレーム。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表的なアイテムを掲載しております(GFF-025)

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

カバーフレームの外観

外観

  • 材質:アルミ押出材

使用例

カバーフレームの使用例

型番リスト

型番
長さ(mm)
特性
フレーム名称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100 ~ 4000
帯電防止
SS44

1個

-( - )

5日目

100 ~ 4000
帯電防止
SW60

1個

-( - )

5日目

100 ~ 4000
帯電防止
SL49

1個

-( - )

5日目

100 ~ 4000
帯電防止
DS49

1個

-( - )

7日目

100 ~ 4000
帯電防止
DW60

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パネル差し込みが可能な、装置カバー・パーティションに適したグリーンフレーム。
【特長】
・GFシリーズの組立易さで、角フレームを組み上げた見た目を表現。
・シングルパネル用フレーム4種類、ダブルフレーム用5種類を組み合わせる。
・パネルを差し込むだけのフレーム枠が簡単に組み立てられる。
【用途】
・コストパフォーマンスの高いパーティションを装置カバーとして利用可能。

(i)ご注意

  • 画像は代表的なアイテムを掲載しております(GFF-025)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレーム(カバーフレーム)(カット品)

グリーンフレーム(カバーフレーム)(カット品)

    パイプフレーム

    パイプフレーム

      グリーンフレームLS‐Sスロット

      グリーンフレームLS‐Sスロット

        グリーンフレームS トリプル

        グリーンフレームS トリプル

          ガイドフレームすべり

          ガイドフレームすべり

            マルチスタンドフレーム GFF-M18

            マルチスタンドフレーム GFF-M18

              曲げパイプフレーム

              曲げパイプフレーム

                グリーンフレームLS GFF-034

                グリーンフレームLS GFF-034

                  グリーンフレームDINスリム GFF-046

                  グリーンフレームDINスリム GFF-046

                    ファクトリーフレーム

                    ファクトリーフレーム

                      φ28 イレクターパイプ パネルキャッチBパイプ HPEB-4000

                      φ28 イレクターパイプ パネルキャッチBパイプ HPEB-4000

                        φ28 イレクターパイプ パネルキャッチCパイプ HPEC-4000

                        φ28 イレクターパイプ パネルキャッチCパイプ HPEC-4000

                          ローラーフレーム

                          ローラーフレーム

                            メーカー SUS ミスミ SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS SUS ミスミ 矢崎化工 矢崎化工 SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - 3,411円 3,411円 -
                            通常出荷日 5日目~   3日目   6日目   お見積り   5日目   8日目   5日目   6日目   5日目   1日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 アタッチメント付 シングル アタッチメント付 ダブル・トリプル アタッチメント付 ダブル・トリプル シングル アタッチメント付 アタッチメント付 シングル アタッチメント付 アタッチメント付 シングル
                            パイプ材質 アルミ押出材 SPCC アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 SPCC アルミ押出材 アルミ押出材 A6N01SS-T5 スチール スチール アルミ押出材
                            表面処理・コーティング アルマイト処理 - アルマイト処理 アルマイト処理 なし なし 溶融亜鉛メッキ+クロメートフリー防錆処理+AAS皮膜 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 AAS樹脂 AAS樹脂 アルマイト処理
                            パイプ外径(mm) 28 27.5 28 19 - - 27.5 28 - 28 28 28 29.4
                            シルバー - シルバー シルバー シルバー シルバー - シルバー シルバー シルバー - - シルバー

                            グリーンフレーム(カバーフレーム)(カット品)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            組み立て材
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/16
                            使い勝手もよく納期は早いのですが、価格が高いので☆4個としました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました