(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

グリーンフレームハード(カット品) GFF-019 (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
2日目
標準より厚肉で、約1.7倍のたわみ強度のNシリーズ(28mm)グリーンフレーム。
【特長】
・28mmタイプの約1.7倍のたわみ強度です。
・対応フレームキャップ:GFハードフレーム用キャップ、アウターキャップ
・締結部分に衝撃が継続的に加わる場合に、コネクタのグリップ側のフレームに適しています。
・GF-S(19mmタイプ)フレームを差し込んでスライドさせる使い方もできます。
・外観見分け用として筋が1本あります。
・エレベーターなどのからくりで、高荷重を繰返し受けるガイドのフレームとして。
・簡単に着脱できるガイドや手摺の受けとしても。
【用途】
・限られたスペースの中でたわみ強度を確保したい台車のハンドルなど、モーメントのかかるところに最適。


【1日目出荷対象商品】
GFF-019の切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。

※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
(例)金曜日15:00までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
土曜日のご注文 ⇒ 翌週月曜受付、火曜日出荷
※追加工がある場合を除く

(i)ご注意

  • ハードフレームにご使用になれるジョイント部品は、アウタータイプのジョイント部品となります。

グリーンフレームハード(カット品) GFF-019のレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    屋外のフェンス用支柱
    評価 5.0満足度:5.02019/04/13
    屋外の支柱として使用するため購入しました。
    指定寸法で発注できるため、設置時に切断をしなくていいのが良かったです。
    また、グリーンフレーム「ハード」を購入したため、設置後、体重をかけてましたが、少ししかしならず、大きな荷重にも耐えられそうな点が気に入りました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工具棚制作
    評価 5.0満足度:5.02022/04/20
    工具棚制作で使用
    ハードタイプは肉厚で通常品より剛性も高く
    少しくらいではたわまない

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    客先依頼品
    評価 4.0満足度:4.02022/01/25
    この商品は、お客様の依頼により設置した棚の部品として使用しました。組み立ての作業性や出来上がった棚の強度など、いずれでも非のない部品だったと思います。他社の類似品も使用したことはありますが、それと比較しても何ら劣るようなところはありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    棚を作ったりさまざまなものに使用
    評価 5.0満足度:5.02019/10/02
    自由に簡単に作れること、部品点数も多いことでこの商品を選定しました。設計が変更になった際に部品を在庫しておくと次に使えるので、できるだけ1つのメーカーに統一しています。強度も問題はなく、ねじ締めなので簡単に組み立てられる点は使い勝手が良いです。納期が早い点も助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

    グリーンフレームGハード(カット品)

    グリーンフレームGハード(カット品)

      グリーンフレームT

      グリーンフレームT

        グリーンフレームSハード

        グリーンフレームSハード

          グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

          グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

            グリーンフレームLスロット(カット品) GFFシリーズ

            グリーンフレームLスロット(カット品) GFFシリーズ

              グリーンフレームS(カット品)

              グリーンフレームS(カット品)

                グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズ

                グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズ

                  グリーンフレームS F35(カット品)

                  グリーンフレームS F35(カット品)

                    グリーンフレームG(カット品)

                    グリーンフレームG(カット品)

                      グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                      グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                        グリーンフレームすべり(カット品)

                        グリーンフレームすべり(カット品)

                          グリーンフレームF50

                          グリーンフレームF50

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目~   2日目~   2日目~   5日目~   2日目~   2日目~   2日目   2日目~   2日目   2日目   2日目~  
                            種類 シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル ダブル・トリプル アタッチメント付 シングル シングル シングル アタッチメント付
                            パイプ材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材
                            表面処理・コーティング アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 - - - アルマイト処理 アルマイト処理 - アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理
                            パイプ外径(mm) 28 43 28 19 28 28 19 28 19 43 19 29 28
                            シルバー シルバー シルバー シルバー - - - - シルバー - シルバー シルバー -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。