(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンフレームT

グリーンフレームT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

1.5倍のたわみ強度をもつNシリーズ(28mm)グリーンフレーム。【特長】・標...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

グリーンフレームT:関連画像

単位:mm

製品仕様

1.5倍のたわみ強度をもつフレーム

グリーンフレームT:関連画像

スペースが限られた中で、標準のグリーンフレームと比べ約1.5倍のたわみ強度を確保可能。リブを追加し、繰り返し荷重に対するツメの強度も3倍にアップ。
端面にタップ加工も可能。端面タップを使ってアイボルトやアジャスタなどを直接取り付けることも。

  • 対応フレームキャップ GFTインナーキャップ、アウターキャップ
  • 材質 アルミ押出材、アルマイト表面処理
  • 断面2次モーメント lx=1.72×104 mm4、Iy=1.72×104 mm4
  • 断面係数 Zx=1.23×103 mm3、Zy=1.23×103 mm3
  • 単位質量 0.79kg/m
  • 抵抗値の目安 109~11Ω(帯電防止レベル)

追加工

 端面タップ追加工 対象フレーム:グリーンフレームT()はグリーンフレームTM6

グリーンフレームT 追加工

使用例

グリーンフレームT 使用例

商品特長詳細

悩みを解決

  • パイプフレームの組み立てに時間がかかっている。また変更や拡張をしたくても手間と時間がかかるためできていない。
    →ボルト1本締めるだけの簡単締結(経験不要で誰でもスピード組み立てが可能。後付けや拡張も思いのまま。)

  • パイプフレームを使用しているが、塗装のはがれや錆が気になる。
    →クリーンな環境にも最適な錆に強い耐食性(医療、食品関係など、クリーン度が求められている環境に最適。)

  • 現場の工数が逼迫しているので、人力で作業をしている部分をもっと自動化したい。
    →現場に合った独自の「設備」が設計できる(モーションパーツが豊富。組み合わせ次第で作業現場の自動化が実現します。)

選定サポート情報

グリーンフレームTと組み合わせて使える商品

グリーンフレームT:関連画像

ロータリーコネクタ

ベアリングが組み込まれているためガタ付きがなく、耐久性に優れよりスムーズな回転を実現します。荷重のかかる回転テーブルなどに適しています。

グリーンフレームT:関連画像

ワンウェイクラッチ

一方向のみに回転するパーツです。

グリーンフレームT:関連画像

GF-N 28mmタイプ アジャスタA

グリーンフレームTにM8タップ加工後、直接取り付けできるアジャスタです。

 
 

製品比較情報

グリーンフレームTをご検討のお客様におすすめの商品

グリーンフレームT:関連画像

グリーンフレームSハード

高強度タイプのSサイズフレームです。端面にM8のタップ加工が可能です。

 
 
 
 

型番リスト

型番
長さ(mm)
追加工
中心穴
端面タップ加工
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100 ~ 4000
なし
Φ6.8
-
10

1個

-( - )

2日目

100 ~ 4000
あり
Φ6.8
両端面【TW】 / 左端面【TL】
-

1個

-( - )

5日目

100 ~ 4000
なし
Φ5
-
10

1個

-( - )

5日目

100 ~ 4000
あり
Φ5
両端面【TW】 / 左端面【TL】
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1.5倍のたわみ強度をもつNシリーズ(28mm)グリーンフレーム。
【特長】
・標準のグリーンフレームと比べ約1.5倍のたわみ強度を確保。
・リブを追加し、繰り返し荷重に対するツメの強度も3倍にアップ。
・端面にタップ加工も可能。
・対応フレームキャップ : GFTインナーキャップ(GFF-017のみ)、アウターキャップ。
【用途】
・スペースが限られた中で、たわみ強度が必要な場合。
・端面タップを使ってアイボルトやアジャスタなどを直接取り付けることも可能。


【1日目出荷対象商品】
GFF-017の切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。

※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
(例)金曜日15:00までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
土曜日のご注文 ⇒ 翌週月曜受付、火曜日出荷
※追加工がある場合を除く

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレームT

グリーンフレームT

    グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

    グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

      グリーンフレームSハード

      グリーンフレームSハード

        グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズ

        グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズ

          グリーンフレームGハード(カット品)

          グリーンフレームGハード(カット品)

            グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

            グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

              グリーンフレームLスロット(カット品) GFFシリーズ

              グリーンフレームLスロット(カット品) GFFシリーズ

                グリーンフレームS(カット品)

                グリーンフレームS(カット品)

                  グリーンフレームすべり(カット品)

                  グリーンフレームすべり(カット品)

                    グリーンフレームF50

                    グリーンフレームF50

                      グリーンフレームF35

                      グリーンフレームF35

                        グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                        グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                          グリーンフレームS F35(カット品)

                          グリーンフレームS F35(カット品)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目~   2日目   2日目~   2日目~   2日目   2日目~   5日目~   2日目~   2日目   2日目~   3日目~   2日目   2日目  
                            種類 シングル シングル シングル ダブル・トリプル シングル シングル シングル シングル シングル アタッチメント付 アタッチメント付 シングル アタッチメント付
                            パイプ材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材
                            表面処理・コーティング アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 - - - アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理
                            パイプ外径(mm) 28 28 19 28 43 28 28 19 29 28 28 19 19
                            シルバー シルバー シルバー - シルバー - - - シルバー - - シルバー シルバー

                            グリーンフレームTのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー

                            高評価レビュー

                            構造フレーム用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/02
                            標準タイプより剛性向上が体感できるが、中心の穴が新円ではないので、自分でネジ切りするのが難儀である点には注意が必要。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            構造フレーム用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/02
                            標準タイプより剛性向上が体感できるが、中心の穴が新円ではないので、自分でネジ切りするのが難儀である点には注意が必要。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            支柱として使用
                            評価 3.0満足度:3.02023/04/12
                            カメラ固定用の支柱に使用した。
                            製品クオリティーは問題ないです。
                            もっと安くなれば最高DEATH!!

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/09
                            この商品は、自社の製品に使用しました。材質がSUSなので、強度が必要な部分には最適な商品だと思います。この商品の取り扱いや作業性に関しましても何ら問題なかったように思われます。製品に使用していることにつきましては、強度の確保という点で条件に見合っている商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレーム
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/28
                            ノーマルのフレーム内にリブがあるのでかなり強い
                            その代わり結構重くなるので使用する場所によっては
                            設計が必要

                            ハードフーレムとほぼ同じ位の強度だと思う

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            改善活動時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/29
                            当社社内で行う改善活動時に使用しています。改善活動は、機械にカバーを付けたり、治工具を作ったりするさいの骨組みとしています。骨組みのコーナー部分にこの商品とアングルコネクタインナー型とを組合せています。ネットで捜しやすく、納期がすぐなのでミスミを使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました