(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンフレームF35

グリーンフレームF35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「新色のグリーンフレームブラック取り扱い開始しました!」厚さ1.9mmのプレー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

グリーンフレームF35 外形図

製品仕様

フラット部分にはパーツコンテナを引っ掛けることができ、ネームプレートとしても利用可能

  • 材質 アルミ押出材、アルマイト表面処理(シルバー/黒)
  • 断面2次モーメント Ix=3.37×104 mm4、Iy=3.02×104 mm4
  • 断面係数 Zx=1.10×103 mm3、Zy=1.38×103 mm3
  • 単位質量 0.67kg/m
  • 抵抗値の目安 109~11Ω(帯電防止レベル)

使用例

グリーンフレームF35 使用例:関連画像

商品特長詳細

悩みを解決

  • パイプフレームの組み立てに時間がかかっている。また変更や拡張をしたくても手間と時間がかかるためできていない。
    →ボルト1本締めるだけの簡単締結(経験不要で誰でもスピード組み立てが可能。後付けや拡張も思いのまま。)

  • パイプフレームを使用しているが、塗装のはがれや錆が気になる。
    →クリーンな環境にも最適な錆に強い耐食性(医療、食品関係など、クリーン度が求められている環境に最適。)

  • 現場の工数が逼迫しているので、人力で作業をしている部分をもっと自動化したい。
    →現場に合った独自の「設備」が設計できる(モーションパーツが豊富。組み合わせ次第で作業現場の自動化が実現します。)

選定サポート情報

グリーンフレームF35:関連画像1

パーツコンテナ

グリーンフレームF35/50に引っ掛けて使えるパーツコンテナです。

グリーンフレームF35:関連画像2

パーツコンテナS

グリーンフレームF35/50,グリーンフレームS F22/F35に引っ掛けて使えるミニサイズのパーツコンテナです。

 
 
 

製品比較情報

グリーンフレームF35:関連画像3

グリーンフレームF50

標準のグリーンフレームに厚さ1.9mmのプレートがついた形です。フラット部分には、パーツコンテナを引っ掛けることができ、ネームプレートとしても利用できます。

グリーンフレームF35:関連画像4

グリーンフレームS F22 (カット品)

標準のグリーンフレームSに厚さ1.9mmのプレートがついた形です。フラット部分には、パーツコンテナを引っ掛けることができ、ネームプレートとしても利用できます。

グリーンフレームF35:関連画像5

グリーンフレームS F35 (カット品)

標準のグリーンフレームSに厚さ1.9mmのプレートがついた形です。フラット部分には、パーツコンテナを引っ掛けることができ、ネームプレートとしても利用できます。

 
 

型番リスト

型番
長さ(mm)
追加工
4角R加工
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100 ~ 4000
[シルバー] シルバー
なし
-

1個

-( - )

3日目

100 ~ 4000
[シルバー] シルバー
あり
GF R加工【CR3】

1個

-( - )

5日目

100 ~ 4000
ブラック
なし
-

1個

-( - )

5日目

100 ~ 4000
ブラック
-
GF R加工【CR3】

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「新色のグリーンフレームブラック取り扱い開始しました!」

厚さ1.9mmのプレートがついたフレーム。
【特長】
・フラット部分にはパーツコンテナを引っ掛けることができ、ネームプレートとしても利用可能。
・羽部の角のR加工(R3)に対応。
・対応フレームキャップ : インナーキャップ(ハード/導電)、金属端面キャップ。
【用途】
・シューターのガイドやワークのストッパーとして。
・穴をあけてLEDなど汎用パーツを取り付けることも可能。
・からくりでは段積み、段ばらしユニットでコンテナなどワークを掴むツメとして。
・ローラーが走るレールやからくりのトリガーとしても。


【1日目出荷対象商品】
GFF-014の切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。

※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
(例)金曜日15:00までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
土曜日のご注文 ⇒ 翌週月曜受付、火曜日出荷
※追加工がある場合を除く

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレームF35

グリーンフレームF35

    グリーンフレームF50

    グリーンフレームF50

      グリーンフレームすべり(カット品)

      グリーンフレームすべり(カット品)

        グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズ

        グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズ

          グリーンフレームLスロット(カット品) GFFシリーズ

          グリーンフレームLスロット(カット品) GFFシリーズ

            グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

            グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

              グリーンフレームS F35(カット品)

              グリーンフレームS F35(カット品)

                グリーンフレームS(カット品)

                グリーンフレームS(カット品)

                  グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                  グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                    グリーンフレームT

                    グリーンフレームT

                      グリーンフレームS F22(カット品)

                      グリーンフレームS F22(カット品)

                        グリーンフレームGハード(カット品)

                        グリーンフレームGハード(カット品)

                          グリーンフレームSハード

                          グリーンフレームSハード

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目~   2日目~   2日目   2日目~   5日目~   2日目~   2日目   2日目~   2日目   2日目~   3日目   2日目   2日目~  
                            種類 アタッチメント付 アタッチメント付 シングル ダブル・トリプル シングル シングル アタッチメント付 シングル シングル シングル アタッチメント付 シングル シングル
                            パイプ材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材
                            表面処理・コーティング アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 - - アルマイト処理 - アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理
                            パイプ外径(mm) 28 28 29 28 28 28 19 19 19 28 19 43 19
                            特性 帯電防止 帯電防止 帯電防止 帯電防止 - - 帯電防止 - 帯電防止 / 溝付 帯電防止 帯電防止 帯電防止 帯電防止

                            グリーンフレームF35のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            棚のストッパー
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/29
                            ストッパーだけでなく、その他にも
                            様々な用途に使えると思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社用車
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/27
                            トランク内の棚で使用
                            ケースのスライド部で使ったが
                            そのままでも滑りがよく
                            平板部があることで強度がかなり強くなっている

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            箱のストッパ
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/13
                            通常はF50シリーズを使用していますがもう少しストレート部が必要な時には重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツ用ラックのフレームに
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/06
                            同シリーズで組み立てたキャビネットの組み替えに使用しました。同シリーズはとても使いやすく、コスパもよいのでこれからもよろしくお願いします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました