(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンフレームF50

グリーンフレームF50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「新色のグリーンフレームブラック取り扱い開始しました!」パーツコンテナやネーム...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

グリーンフレームF50 外形図

製品仕様

フラット部分に、パーツコンテナを取り付けて使用したり、ネームプレートとしても利用可能。

  • 材質 アルミ押出材、アルマイト表面処理(シルバー/黒)
  • 断面2次モーメント Ix=3.04×104 mm4、Iy=2.56×104 mm4
  • 断面係数 Zx=1.22×103 mm3、Zy=1.24×103 mm3
  • 単位質量 0.65kg/m
  • 抵抗値の目安 109~11Ω(帯電防止レベル)

型番リスト

型番
長さ(mm)
追加工
4角R加工
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100 ~ 4000
[シルバー] シルバー
なし
-

1個

-( - )

2日目

100 ~ 4000
[シルバー] シルバー
あり
GF R加工【CR3】

1個

-( - )

4日目

100 ~ 4000
ブラック
なし
-

1個

-( - )

6日目

100 ~ 4000
ブラック
-
GF R加工【CR3】

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「新色のグリーンフレームブラック取り扱い開始しました!」

パーツコンテナやネームプレートに利用しやすいフラット部がついたNシリーズ(28mm)のグリーンフレーム。
【特長】
・100mm~4000mmまでの切断対応可能。
・切断の指定は0.1mm単位で指定可能(切断公差は±0.5mm)。
・アルマイトなしも特注可能。
・羽部の角のR加工(R3)に対応。
・対応フレームキャップ : インナーキャップ(ハード / 導電)、金属端面キャップ。
【用途】
・フラット部分に、パーツコンテナを取り付けて使用したり、ネームプレートとしても利用可能。


【1日目出荷対象商品】
GFF-005の切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。

※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
(例)金曜日15:00までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
土曜日のご注文 ⇒ 翌週月曜受付、火曜日出荷
※追加工がある場合を除く

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレームF50

グリーンフレームF50

    グリーンフレームS F22(カット品)

    グリーンフレームS F22(カット品)

      グリーンフレームGハード(カット品)

      グリーンフレームGハード(カット品)

        グリーンフレームS F35(カット品)

        グリーンフレームS F35(カット品)

          グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

          グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

            グリーンフレームF35

            グリーンフレームF35

              グリーンフレームすべり(カット品)

              グリーンフレームすべり(カット品)

                グリーンフレームS(カット品)

                グリーンフレームS(カット品)

                  グリーンフレームSハード

                  グリーンフレームSハード

                    グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                    グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                      グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズ

                      グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズ

                        グリーンフレームG(カット品)

                        グリーンフレームG(カット品)

                          グリーンフレームT

                          グリーンフレームT

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目~   3日目   2日目   2日目   2日目~   3日目~   2日目   2日目~   2日目~   2日目   2日目~   2日目~   2日目~  
                            種類 アタッチメント付 アタッチメント付 シングル アタッチメント付 シングル アタッチメント付 シングル シングル シングル シングル ダブル・トリプル シングル シングル
                            パイプ材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材
                            表面処理・コーティング アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 - アルマイト処理 アルマイト処理 - アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 - アルマイト処理
                            パイプ外径(mm) 28 19 43 19 28 28 29 19 19 19 28 43 28
                            特性 帯電防止 帯電防止 帯電防止 帯電防止 - 帯電防止 帯電防止 - 帯電防止 帯電防止 / 溝付 帯電防止 - 帯電防止

                            グリーンフレームF50のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー
                            組立
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/01
                            とても安定した商品です。

                            納期が早くて非常に助かります。よく使います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社用車
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/27
                            トランク内の棚で使用
                            10kg程あるケースを置く
                            スライド部で使ったが
                            そのままでも滑りがよかった
                            平板部があることで中リブがある物並に
                            強度が強くなっているようで
                            全くしなることはなかった

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンテナの架台
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/05
                            強度もあり大変頑丈です。即日発送ですぐ届くので大変便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シュート
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/04
                            シュート作成の際にワークの入り口や取り出し口で落下防止の為の隙間を埋めるのに便利。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内作業台及び部品の架台として使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/27
                            工場内作業台および部品の架台として使用しています。以前は、イレクターや鉄のアングルを使用し製作していましたが、現在はこの商品を使用することによるメリット(安価、軽量化)を享受しています。また、こちらの商品は定尺以外にカット販売もしてもらえるので、余分な加工工数も大幅削減され大変助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました