(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズ

グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「新色のグリーンフレームブラック取り扱い開始しました!」より強度の必要な部分に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

グリーンフレームW(カット品) 外形図

製品仕様

より強度の必要な部分に適したフレーム

  • 材質 アルミ押出材、アルマイト表面処理(シルバー/黒)
  • 断面2次モーメント Ix=11.66×104 mm4、Iy=2.31×104 mm4
  • 断面係数 Zx=3.59×103 mm3、Zy=1.65×103 mm3
  • 単位質量 0.79kg/m
  • 抵抗値の目安 109~11Ω(帯電防止レベル)

使用例

グリーンフレームW(カット品) 使用例

グリーンフレームWの使用例

商品特長詳細

悩みを解決

  • パイプフレームの組み立てに時間がかかっている。また変更や拡張をしたくても手間と時間がかかるためできていない。
    →ボルト1本締めるだけの簡単締結(経験不要で誰でもスピード組み立てが可能。後付けや拡張も思いのまま。)

  • パイプフレームを使用しているが、塗装のはがれや錆が気になる。
    →クリーンな環境にも最適な錆に強い耐食性(医療、食品関係など、クリーン度が求められている環境に最適。)

  • 現場の工数が逼迫しているので、人力で作業をしている部分をもっと自動化したい。
    →現場に合った独自の「設備」が設計できる(モーションパーツが豊富。組み合わせ次第で作業現場の自動化が実現します。)

選定サポート情報

グリーンフレームW(カット品):関連画像1

マルチコネクタアウター型W

グリーンフレームW用の連結コネクタです。

製品比較情報

グリーンフレームW(カット品):関連画像2

グリーンフレームG W (カット品)

43mmタイプの標準フレームを2本連結したフレームです。より強度の必要な部分に適しています。

グリーンフレームW(カット品):関連画像3

グリーンフレームS W (カット品)

19mmタイプの標準フレームを2本連結したフレームです。より強度の必要な部分に適しています。

グリーンフレームW(カット品):関連画像4

グリーンフレームL W (カット品)

53mmタイプの標準フレームを2本連結したフレームです。より強度の必要な部分に適しています。

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100 ~ 4000
[シルバー] シルバー

1個

-( - )

1日目

100 ~ 4000
ブラック

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「新色のグリーンフレームブラック取り扱い開始しました!」

より強度の必要な部分に適しています。
【特長】
・標準のグリーンフレームを2本連結したフレーム。
・縦に使用した場合、28mmタイプに対して約10倍のたわみ強度です。
・2本のフレームに対し、上を接続用、下をパーツ取り付け用などでの使い分けも可能。
・対応フレームキャップ:インナーキャップ(ハード/導電)・金属端面キャップ
【用途】
・浅底のパレットや引出しのフレームとして
・作業台の梁や、パーティションのベースフレーム、ワークのストッパーなどにも
・フレーム間の浅い溝を利用してローラーのガイドとして


【1日目出荷対象商品】
GFF-003の切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。

※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
(例)金曜日15:00までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
土曜日のご注文 ⇒ 翌週月曜受付、火曜日出荷
※追加工がある場合を除く

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズ

グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズ

    グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

    グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

      グリーンフレームL W(カット品)

      グリーンフレームL W(カット品)

        グリーンフレームG(カット品)

        グリーンフレームG(カット品)

          グリーンフレームG Lスロット(カット品)

          グリーンフレームG Lスロット(カット品)

            グリーンフレームL(カット品)

            グリーンフレームL(カット品)

              グリーンフレームS W(カット品)

              グリーンフレームS W(カット品)

                グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

                グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

                  アルミXパイプ

                  アルミXパイプ

                    グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                    グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                      グリーンフレームLスロット(カット品) GFFシリーズ

                      グリーンフレームLスロット(カット品) GFFシリーズ

                        グリーンフレームF50

                        グリーンフレームF50

                          グリーンフレームT

                          グリーンフレームT

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - 4,229円 - - - -
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   5日目   1日目~   6日目   5日目   6日目   7日目   2日目   1日目   5日目~   1日目~   1日目~  
                            種類 ダブル・トリプル シングル ダブル・トリプル シングル シングル シングル ダブル・トリプル シングル シングル シングル シングル アタッチメント付 シングル
                            パイプ材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミニウム アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材
                            表面処理・コーティング アルマイト処理 - アルマイト処理 - アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 なし アルマイト処理 - アルマイト処理 アルマイト処理
                            パイプ外径(mm) 28 28 53 43 43 53 19 43 28 19 28 28 28
                            特性 帯電防止 - 帯電防止 - 帯電防止 / 溝付 帯電防止 帯電防止 帯電防止 標準 帯電防止 / 溝付 - 帯電防止 帯電防止

                            グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            机の作成に
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            机の作成に使用しました。2本分の強度があるので、強度が必要な部分に持ってこいだと思います。質も良いです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品の組み立て
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/18
                            通常のグリーンフレームと比較して、飛躍的に剛性が高まります。耐荷重が必要な部分に有効な補強フレームとして活用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました