(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンフレームP100(軽量タイプ)(カット品)

グリーンフレームP100(軽量タイプ)(カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

大型ブースの梁材として使用できます。【特長】・100mm~4000mmまでの切...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm
P100(軽量タイプ)の寸法図(mm)

・Φ50の穴に対する切断位置は左右均等になります。

製品仕様

インナーキャップ(ハード・導電)・金属端面キャップに対応。 大型ブースの梁材として最適。 ・材質 アルミ押出材、アルマイト表面処理 ・断面2次モーメント lx=74.72×10^4 mm^4、Iy=2.31×10^4 mm^4 ・断面係数 Zx=11.68×10^3 mm^3、Zy=1.65×10^3 mm^3 ・単位質量 1.02kg/m ・抵抗値の目安 10^9〜11Ω(帯電防止レベル)
  • 材質 アルミ押出材、アルマイト表面処理
  • 断面2次モーメント lx=74.72×104mm4、Iy=2.31×104mm4
  • 断面係数 Zx=11.68×103mm3、Zy=1.65×103mm3
  • 単位質量 1.02kg/m
  • 抵抗値の目安 109〜11Ω(帯電防止レベル)

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFF-002/L[300-4000/0.1]

300 ~ 4000

1個

-( - )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型ブースの梁材として使用できます。
【特長】
・100mm~4000mmまでの切断対応可能。
・切断の指定は0.1mm単位で指定可能(切断公差は±0.5mm)。
・対応フレームキャップ:インナーキャップ(ハード、導電)、金属端面キャップ。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレームP100(軽量タイプ)(カット品)

グリーンフレームP100(軽量タイプ)(カット品)

    グリーンフレームG P150(高剛性タイプ)(カット品)

    グリーンフレームG P150(高剛性タイプ)(カット品)

      グリーンフレームL(カット品)

      グリーンフレームL(カット品)

        グリーンフレームP100(高剛性タイプ)(カット品)

        グリーンフレームP100(高剛性タイプ)(カット品)

          グリーンフレームS W(カット品)

          グリーンフレームS W(カット品)

            グリーンフレームG W(カット品)

            グリーンフレームG W(カット品)

              グリーンフレームS P100(カット品)

              グリーンフレームS P100(カット品)

                グリーンフレームL W(カット品)

                グリーンフレームL W(カット品)

                  グリーンビームフレームP250 L=100~4000mm

                  グリーンビームフレームP250 L=100~4000mm

                    グリーンフレームG ラックビームW(カット品)

                    グリーンフレームG ラックビームW(カット品)

                      グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

                      グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

                        グリーンフレームDIN

                        グリーンフレームDIN

                          グリーンフレームG Lスロット(カット品)

                          グリーンフレームG Lスロット(カット品)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 14日目   7日目   5日目   5日目   6日目   5日目   6日目   5日目   5日目   7日目   7日目   5日目   6日目  
                            種類 ダブル・トリプル ダブル・トリプル シングル ダブル・トリプル ダブル・トリプル ダブル・トリプル ダブル・トリプル ダブル・トリプル ダブル・トリプル アタッチメント付 シングル アタッチメント付 シングル
                            パイプ材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材
                            表面処理・コーティング アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理
                            パイプ外径(mm) 28 43 53 28 19 43 19 53 28 43 43 28 43
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー

                            グリーンフレームP100(軽量タイプ)(カット品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました