(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャンネルラック (カット品)

チャンネルラック (カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

・GF-Gシリーズ対応。43mmタイプ。・加工して棚板として使用します。【特長...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報

外形図

チャンネルラック (カット品) 外形図

製品仕様

型番断面2次モーメント断面係数単位質量
SFF-A654Ix=5.31×104mm4
Iy=19.05×104mm4
Zx=1.83×103mm3
Zy=6.35×103mm3
1.02kg/m

使用例

使用方法

チャンネルラック (カット品) 使用方法図

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFF-A654/L[50-4000/0.1]

50 ~ 4000

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・GF-Gシリーズ対応。43mmタイプ。
・加工して棚板として使用します。
【特長】
・両サイドに棚板を設置する外寸タイプのフレームです。
・チャンネルラックを加工して棚板として使用します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャンネルラック (カット品)

チャンネルラック (カット品)

    汎用アルミフレーム チャンネル

    汎用アルミフレーム チャンネル

      汎用アルミフレーム 角パイプ

      汎用アルミフレーム 角パイプ

        スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:10mm)

        スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:10mm)

          Line6・8 エッジプロファイル EPL

          Line6・8 エッジプロファイル EPL

            汎用アルミフレーム アングル

            汎用アルミフレーム アングル

              汎用アルミフレーム フラットバー

              汎用アルミフレーム フラットバー

                アルミ構造材 SF共通パーツ チャンネル (カット品)

                アルミ構造材 SF共通パーツ チャンネル (カット品)

                  アルミ構造材 SF共通パーツ 角型 (カット品)

                  アルミ構造材 SF共通パーツ 角型 (カット品)

                    スペシャルフレーム SPシリーズ フラットバー

                    スペシャルフレーム SPシリーズ フラットバー

                      スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:5mm)

                      スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:5mm)

                        アルミH型バー

                        アルミH型バー

                          アルミ構造材 SF共通パーツ DINレール素材 (カット品)

                          アルミ構造材 SF共通パーツ DINレール素材 (カット品)

                            メーカー SUS ミスミ ミスミ エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション ミスミ ミスミ SUS SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック 安田 SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - 6,886円 -
                            通常出荷日 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~   4日目   4日目   5日目   5日目  
                            適応シリーズ SUS GF-Gシリーズ(φ43) - - - - - - - - - - - -
                            種類 パーツホルダ・アンチバック - - - - - - - - - - - -
                            材質 アルミ押出材(白アルマイト) - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 60 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 43 - - - - - - - - - - - -

                            チャンネルラック (カット品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました