H鋼を下穴なしでぶち抜く!!鉄板厚:2.3~9.0mm対応(ステンレス材使用不...
Loading...
H鋼を下穴なしでぶち抜く!!鉄板厚:2.3~9.0mm対応(ステンレス材使用不可)。
【特長】
・鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドル、ボックス、板等の取り付けに最適です
・下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます
・刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます
・インパクトドライバーで作業が可能
・四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い
・ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります
MBS-535Sで型番確定
AXマルチドリルビス(厚鉄板用) 皿(ステンレスコーティング)の型番MBS-535Sのページです。
型番MBS-535Sに関する仕様情報を記載しております。