(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MBS-570N
AXマルチドリルビス 5mm(厚鉄板用) ナベ(ステンレスコーティング)【28~110個入り】 テイケツカンレンブヒン

AXマルチドリルビス 5mm(厚鉄板用) ナベ(ステンレスコーティング) MBS-570N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,089円
税込単価
2,298円

H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 鉄板厚:2.3~9.0mm対応(ステンレス材使用...

詳細情報を確認する

型番

MBS-570N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MBS-570N の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
長さL(mm)
入数(本)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBS-570N

70
28

1パック

28個入り

2,089( 2,298円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

H鋼を下穴なしでぶち抜く!!
鉄板厚:2.3~9.0mm対応(ステンレス材使用不可)。
【特長】
・鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドル、ボックス、板等の取り付けに最適です。
・下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
・刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
・インパクトドライバーで作業が可能。
・四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
・ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。

MBS-570Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AXマルチドリルビス 5mm(厚鉄板用) ナベ(ステンレスコーティング)の型番MBS-570Nのページです。
型番MBS-570Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AXマルチドリルビス 5mm(厚鉄板用) ナベ(ステンレスコーティング)

AXマルチドリルビス 5mm(厚鉄板用) ナベ(ステンレスコーティング)

    AXマルチドリルビス(厚鉄板用) 皿(ステンレスコーティング)

    AXマルチドリルビス(厚鉄板用) 皿(ステンレスコーティング)

      AXマルチドリルビス 5mm(厚鉄板用)ナベ(ユニクロメッキ)

      AXマルチドリルビス 5mm(厚鉄板用)ナベ(ユニクロメッキ)

        AXマルチドリルビス 5mm(厚鉄板用)皿(ユニクロメッキ)

        AXマルチドリルビス 5mm(厚鉄板用)皿(ユニクロメッキ)

          AXマルチドリルビス 4mm(鉄板用)ナベ(ステンレスコーティング)

          AXマルチドリルビス 4mm(鉄板用)ナベ(ステンレスコーティング)

            AXマルチドリルビス 4mm(鉄板用)ナベ(ユニクロメッキ)

            AXマルチドリルビス 4mm(鉄板用)ナベ(ユニクロメッキ)

              ピアス#5(ロングポイント)

              ピアス#5(ロングポイント)

                フラッシュポイント HEX

                フラッシュポイント HEX

                  ドリルねじ“エースポイント”

                  ドリルねじ“エースポイント”

                    ピアスHEX六角

                    ピアスHEX六角

                      ピアス厚板鋼板用ドリルねじ

                      ピアス厚板鋼板用ドリルねじ

                        STトルネード トラス W付

                        STトルネード トラス W付

                          紅中 ファルカタビスFA65

                          紅中 ファルカタビスFA65

                            メーカー アックスブレーン アックスブレーン アックスブレーン アックスブレーン アックスブレーン アックスブレーン 九飛勢螺 フジテック コノエ 九飛勢螺 八幡ねじ 八幡ねじ 紅中
                            通常価格 2,089円 2,089円 2,089円 2,089円 1,789円 1,789円 21,839円 29円 1,711円 25円 1,008円 980円 1,584円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   2日目   2日目~   2日目   2日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   7日目  
                            ねじの呼び(M) 5 5 5 5 4 4 5.5 - 5 - 5.5 4 -
                            詳細形状 なべ なべ なべ なべ 標準 標準 トラス 標準 - バインド -
                            取付穴形状 四角/十字 四角/十字 四角/十字 四角/十字 四角/十字 四角/十字 なし なし 四角/十字 なし なし 十字穴 -
                            材質 スチール(冷間圧造用炭素鋼) スチール(冷間圧造用炭素鋼) スチール(冷間圧造用炭素鋼) スチール(冷間圧造用炭素鋼) スチール(冷間圧造用炭素鋼) スチール(冷間圧造用炭素鋼) スチール - 低炭素鋼​(​S​W​C​H​) - - SUS410 -
                            表面処理 ステンコート ステンコート ユニクロメッキ ユニクロメッキ ステンコート ユニクロメッキ - - なし - - - -

                            AXマルチドリルビス 5mm(厚鉄板用) ナベ(ステンレスコーティング)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            チャンネル固定用
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/10
                            チャンネルに一発で止められるように購入
                            成功率は70%くらいかな?
                            でも下穴開けると失敗はなくなった感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MBS
                            MBS-550NB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さL(mm) 入数
                            (本)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            5,062円

                            ( 5,568円 )

                            110個入り

                            1パック -

                            2日目

                            50110(徳用箱)

                            ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました