(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス・コートカップ釘

ステンレス・コートカップ釘

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,211円
税込単価
14,532円

【特長】・材質はSUS304を使用し防錆力高く、あらかじめ釘に着色していること...

詳細情報を確認する

型番

84643003 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

84643003

1個

13,211( 14,532円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はSUS304を使用し防錆力高く、あらかじめ釘に着色していることからカラー化粧合板、内装相手材の色に合わせて釘を選定できます。
頭部がカップ形状なので打込み後色落ちしません。
・カラー化粧合板、カラー鋼板、プリント合板、化粧せっこうボード、外壁材、内装材、一般木材などに

商品情報

製品仕様

  • サイズ:♯17×30mm
  • 色:白
  • 特徴:材質はSUS304を使用し防錆力高い。あらかじめ釘に着色していることからカラー化粧合板、内装材相手材の色に合わせて釘を選定できる。頭部がカップ形状なので打込み後色落ちしない。
  • 用途:カラー化粧合板、カラー鋼板、プリント合板、化粧せっこうボード、外壁材、内装材、一般木材

カタログ

 

84643003で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス・コートカップ釘の型番84643003のページです。
型番84643003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス・コートカップ釘

ステンレス・コートカップ釘

    コート釘 平頭

    コート釘 平頭

      M4.1x38mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/15本)

      M4.1x38mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/15本)

        ステンレス・アミメリング釘

        ステンレス・アミメリング釘

          M5.1x25mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/15本)

          M5.1x25mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/15本)

            ステンレス・コートケーシング釘

            ステンレス・コートケーシング釘

              メーカー KNフジニッテイ KNフジニッテイ エスコ KNフジニッテイ エスコ KNフジニッテイ
              通常価格 13,211円 12,503円 760円 24,772円 1,148円 13,211円
              通常出荷日 3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 3日目  
              種類 木ねじ 木ねじ
              長さ 30 - 38mm - 25mm 25
              材質 SUS304 ステンレス SUS304 ステンレス SUS304
              表面処理 なし 着色処理 なし なし なし なし
              販売単位 バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) 箱・パック バラ(1個から購入可能) 箱・パック バラ(1個から購入可能)

              ステンレス・コートカップ釘のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました