(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SP 真鍮スクリュー釘 丸 400g【108個入り】

SP 真鍮スクリュー釘 丸 400g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,122円
税込単価
3,434円

【特長】スモールパックスクリュー釘です。【用途】木製模型などの細かい工作に適し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 長さ:
    75
  • 材質:
    真鍮
  • 規格寸法(mm):
    12(2.7)×75
  • 線径(mm):
    2.7
  • 箱入数(本):
    約108
  • 質量(g/箱):
    400

(i)ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

型番

46859 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

46859

1パック

108個入り

3,122( 3,434円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
スモールパックスクリュー釘です。
【用途】
木製模型などの細かい工作に適しています。
【仕様】
材質:真鍮

(i)ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

カタログ

 

46859で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SP 真鍮スクリュー釘 丸 400gの型番46859のページです。
型番46859に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP 真鍮スクリュー釘 丸 400g

SP 真鍮スクリュー釘 丸 400g

    スクリュー釘 250g HPシリーズ

    スクリュー釘 250g HPシリーズ

      フロアー釘

      フロアー釘

        丸釘 鉄 ユニクロ

        丸釘 鉄 ユニクロ

          メーカー ダイドーハント 大里 KNフジニッテイ コノエ
          通常価格 3,122円 374円 10,405円 500円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   6日目  
          種類
          長さ 75 - - -
          材質 真鍮 スチール スチール
          規格寸法(mm) 12(2.7)×75 - - -
          線径(mm) 2.7 - - -

          SP 真鍮スクリュー釘 丸 400gのレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          成形の金型に使用
          評価 4.0満足度:4.02020/11/05
          釘を焼いて成形の金型の中に残った物を除去する際に使用しています。何か良いものはないかとミスミのネットで検索をしたところ、この商品を見付けたので購入しました。特に気になる点はなく、目的とおりに使用できました。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました