(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2×4工法用太め鉄丸釘(針金連結釘)

2×4工法用太め鉄丸釘(針金連結釘)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,465円 ~ 5,288円
税込価格
2,712円 ~ 5,817円

【特長】・JIS規格に適合しているCN釘で、CN50・CN65・CN75の各サ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
釘頭部径(mm)
製品名
釘線径(mm)
釘長さ(mm)
釘先
1ケース釘入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.8
FC2850
2.87
50
グリーン
角先
250本x20巻

1個

3,885( 4,274円 )

3日目

7.9
FC3875
3.76
75
ブルー
鈍角
150本x10巻

1個

2,465( 2,712円 )

3日目

7.2
FC3365
3.33
65
イエロー
角先
200本x20巻

1個

5,288( 5,817円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格に適合しているCN釘で、CN50・CN65・CN75の各サイズを規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。
・FC3875は木割れ防止対策として釘先をドンカクにしています。
【用途】
・主に2×4工法の枠組や合板打付の用途で使用します。

商品情報

製品仕様

  • 材質:鉄
  • 頭部:平頭
  • 胴部:スムース
  • フラット巻
  • 輸入品
型番製品名釘先カラー頭部径1ケース釘入数重量備考
23810009FC2850角先グリーン6.8250本×20巻13.9kg-
23810100FC3365角先イエロー7.2200本×20巻18.4kg-
23810099FC3875鈍角ブルー7.9150本×10巻10.2kg-
23810094FC3890CY鈍角レッド7.9150本×10巻11.9kg性能規定合格品

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2×4工法用太め鉄丸釘(針金連結釘)

2×4工法用太め鉄丸釘(針金連結釘)

    カラーN釘/針金連結(平巻)

    カラーN釘/針金連結(平巻)

      せっこうボード用ねじ シート連結・ノークロム

      せっこうボード用ねじ シート連結・ノークロム

        ワイヤ連結デジCN釘

        ワイヤ連結デジCN釘

          ワイヤ連結デジメッキCN釘

          ワイヤ連結デジメッキCN釘

            ワイヤ連結デジN釘

            ワイヤ連結デジN釘

              鬼目ナット(Dタイプ)

              鬼目ナット(Dタイプ)

                ワイヤ連結釘

                ワイヤ連結釘

                  ピープラグ

                  ピープラグ

                    フックボルト

                    フックボルト

                      ロール連結ねじ デュラルコート

                      ロール連結ねじ デュラルコート

                        タチカワ シ-ト連結釘8000本入

                        タチカワ シ-ト連結釘8000本入

                          ロール連結ねじ

                          ロール連結ねじ

                            メーカー アマテイ アマテイ アマテイ KN村田産業 KN村田産業 KN村田産業 ムラコシ精工 KN村田産業 アックスブレーン 八幡ねじ KN村田産業 タチカワ KNフジニッテイ
                            通常価格 2,465円 4,974円 5,051円 3,160円 5,320円 3,700円 44円 4,840円 1,697円 1,299円 5,560円 19,305円 5,560円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   2日目   3日目   3日目~   14日目   3日目  
                            種類 その他石膏ボード用ねじ 鬼目ナット プラグ 波板用ねじ - - -
                            材質 亜鉛合金ダイカスト - ポリプロピレン -
                            販売単位 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック バラ(1個から購入可能) 箱・パック 箱・パック - 箱・パック - バラ(1個から購入可能)

                            2×4工法用太め鉄丸釘(針金連結釘)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました