(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ザ・モートルNeo100 Premium 屋内型

ザ・モートルNeo100 Premium 屋内型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
29,243円 ~ 440,029円
税込価格
32,167円 ~ 484,032円

従来モータと同様にお使いいただけるよう取付互換性を確保したうえで、省エネルギー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定56件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

標準仕様表

ザ・モートルNeo100 Premium 屋内型 標準仕様表

※1 効率はトップランナー基準に適合しています。
※2 耐熱クラスは155(F)ですが、温度上昇は112枠以下Eライズ、132S~180M枠がBライズとなります。
※3 立て型は軸下向きを標準としています。
※4 フランジ型の保護方式は相手機械との篏合によって保たれるものです。
※5 適用範囲は、0.75~132kW 2P、0.75~160kW 4P、0.75~110kW 6Pです。

選定サポート情報

モータ型番説明

型番は「型記号」-「式記号」の順で表示します。型記号は(1)取り付け方式(2)外被形状(3)通風方式(4)軸受方式(5)保護方式(6)冷却方式(7)特殊機能((6)、(7)は標準品の場合、省略されます)式記号は(1)シリーズ名および(2)回転子型をさします。

■全閉外扇型

ザ・モートルNeo100 Premium 屋内型 型番説明

型番リスト

型番
取付方式
電圧仕様
定格出力(kw)
ブレーキ
端子箱位置
シャフト径
極数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
脚付
AC200V仕様
0.75
なし
19j6
2極

1個

31,499( 34,649円 )

5日目

脚付
AC400V仕様
0.75
なし
19j6
2極

1個

38,564( 42,420円 )

8日目

脚付
AC200V仕様
1.5
なし
24j6
2極

1個

44,836( 49,320円 )

8日目

脚付
AC400V仕様
1.5
なし
24j6
2極

1個

46,808( 51,489円 )

8日目

脚付
AC200V仕様
2.2
なし
24j6
2極

1個

56,299( 61,929円 )

8日目

脚付
AC400V仕様
2.2
なし
24j6
2極

1個

53,721( 59,093円 )

8日目

脚付
AC200V仕様
3.7
なし
28j6
2極

1個

82,337( 90,571円 )

5日目

脚付
AC400V仕様
3.7
なし
28j6
2極

1個

82,448( 90,693円 )

8日目

脚付
AC200V仕様
0.75
なし
19j6
4極

1個

29,243( 32,167円 )

6日目

脚付
AC200V仕様
1.5
なし
24j6
4極

1個

40,419( 44,461円 )

6日目

脚付
AC400V仕様
1.5
なし
24j6
4極

1個

36,051( 39,656円 )

8日目

脚付
AC200V仕様
2.2
なし
28j6
4極

1個

50,051( 55,056円 )

6日目

脚付
AC400V仕様
2.2
なし
28j6
4極

1個

44,869( 49,356円 )

8日目

脚付
AC200V仕様
3.7
なし
28j6
4極

1個

69,421( 76,363円 )

6日目

脚付
AC400V仕様
3.7
なし
28j6
4極

1個

62,168( 68,385円 )

8日目

脚付
AC400V仕様
0.75
なし
24j6
6極

1個

39,592( 43,551円 )

8日目

脚付
AC200V仕様
1.5
なし
28j6
6極

1個

55,604( 61,164円 )

8日目

脚付
AC400V仕様
1.5
なし
28j6
6極

1個

62,232( 68,455円 )

8日目

脚付
AC200V仕様
2.2
なし
28j6
6極

1個

70,667( 77,734円 )

8日目

脚付
AC400V仕様
2.2
なし
28j6
6極

1個

79,523( 87,475円 )

8日目

脚付
AC200V仕様
3.7
なし
38k6
6極

1個

100,523( 110,575円 )

5日目

脚付
AC400V仕様
3.7
なし
38k6
6極

1個

108,857( 119,743円 )

8日目

脚付
AC200V仕様
5.5
なし
38k6
2極

1個

111,478( 122,626円 )

11日目

脚付
AC400V仕様
5.5
なし
38k6
2極

1個

113,333( 124,666円 )

8日目

脚付
AC200V仕様
7.5
なし
38k6
2極

1個

148,922( 163,814円 )

8日目

脚付
AC400V仕様
7.5
なし
38k6
2極

1個

137,230( 150,953円 )

8日目

脚付
AC200V仕様
11
なし
42k6
2極

1個

210,895( 231,985円 )

8日目

脚付
AC400V仕様
11
なし
42k6
2極

1個

200,775( 220,853円 )

5日目

脚付
AC200V仕様
15
なし
42k6
2極

1個

274,360( 301,796円 )

6日目

脚付
AC400V仕様
15
なし
42k6
2極

1個

260,424( 286,466円 )

8日目

脚付
AC200V仕様
18.5
なし
42k6
2極

1個

396,745( 436,420円 )

8日目

脚付
AC400V仕様
18.5
なし
42k6
2極

1個

440,029( 484,032円 )

8日目

脚付
AC200V仕様
5.5
なし
38k6
4極

1個

103,974( 114,371円 )

6日目

脚付
AC400V仕様
5.5
なし
38k6
4極

1個

93,086( 102,395円 )

54日目

脚付
AC200V仕様
7.5
なし
38k6
4極

1個

120,053( 132,058円 )

11日目

脚付
AC200V仕様
11
なし
42k6
4極

1個

150,368( 165,405円 )

8日目

脚付
AC400V仕様
11
なし
42k6
4極

1個

164,888( 181,377円 )

8日目

脚付
AC200V仕様
15
なし
42k6
4極

1個

282,474( 310,721円 )

6日目

脚付
AC400V仕様
15
なし
42k6
4極

1個

211,839( 233,023円 )

8日目

脚付
AC200V仕様
5.5
なし
38k6
6極

1個

122,512( 134,763円 )

8日目

脚付
AC400V仕様
5.5
なし
38k6
6極

1個

127,659( 140,425円 )

8日目

脚付
AC200V仕様
7.5
なし
42k6
6極

1個

156,126( 171,739円 )

8日目

脚付
AC400V仕様
7.5
なし
42k6
6極

1個

170,474( 187,521円 )

8日目

脚付
AC200V仕様
11
なし
42k6
6極

1個

208,707( 229,578円 )

8日目

脚付
AC400V仕様
11
なし
42k6
6極

1個

228,731( 251,604円 )

8日目

丸フランジ
AC200V仕様
0.75
なし
取付位置変更可
19j6
2極

1個

40,494( 44,543円 )

11日目

丸フランジ
AC400V仕様
0.75
なし
取付位置変更可
19j6
2極

1個

38,498( 42,348円 )

8日目

丸フランジ
AC400V仕様
0.75
なし
取付位置変更可
19j6
4極

1個

35,105( 38,616円 )

6日目

丸フランジ
AC400V仕様
1.5
なし
取付位置変更可
24j6
4極

1個

47,870( 52,657円 )

8日目

丸フランジ
AC400V仕様
2.2
なし
取付位置変更可
28j6
4極

1個

60,374( 66,411円 )

8日目

丸フランジ
AC400V仕様
0.75
なし
取付位置変更可
24j6
6極

1個

52,130( 57,343円 )

8日目

丸フランジ
AC400V仕様
1.5
なし
取付位置変更可
28j6
6極

1個

73,136( 80,450円 )

8日目

丸フランジ
AC400V仕様
2.2
なし
取付位置変更可
28j6
6極

1個

91,758( 100,934円 )

8日目

丸フランジ
AC400V仕様
5.5
なし
取付位置変更可
38k6
4極

1個

121,272( 133,399円 )

8日目

丸フランジ
AC400V仕様
7.5
なし
取付位置変更可
38k6
4極

1個

143,349( 157,684円 )

8日目

丸フランジ
AC400V仕様
15
なし
取付位置変更可
42k6
4極

1個

266,479( 293,127円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

従来モータと同様にお使いいただけるよう取付互換性を確保したうえで、省エネルギー効果はもちろん、信頼性・低騒音・低振動技術もさらに向上しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ザ・モートルNeo100 Premium 屋内型

ザ・モートルNeo100 Premium 屋内型

    ザ・モートルNeo100 Premium 屋外型

    ザ・モートルNeo100 Premium 屋外型

      スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ

      スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ

        IE3(プレミアム効率)対応 高効率モータ

        IE3(プレミアム効率)対応 高効率モータ

          スライドベース

          スライドベース

            高真空型 KHAシリーズ

            高真空型 KHAシリーズ

              フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE

              フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE

                メーカー 日立産機システム 日立産機システム 三菱電機 ニデックテクノモータ 富士電機 オリオン機械 オーエスジー
                通常価格 29,243円 31,499円 52,336円 43,238円 3,064円 79,520円 9,088円
                通常出荷日 5日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   14日目   1日目  
                電源 三相 三相 三相 三相 - - -
                特長 高効率 高効率 標準 高効率 - - -
                環境 標準 防水 標準 標準 - - -
                シャフト形状 キー溝付 キー溝付 キー溝付 キー溝付 - - -
                仕様 屋内型 屋外型 - - - - -

                ザ・モートルNeo100 Premium 屋内型のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                旋盤修理
                評価 5.0満足度:5.02023/05/29
                40年から50年前の機械ですがボルト ON で取り付けができて最高でした。
                納期も早くでよかったです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ライン用駆動装置の交換品として使用しています
                評価 5.0満足度:5.02023/05/24
                顧客に収めたライン用駆動装置の交換・修理として使用しました。既存品の後継機としてこの商品を選定しました。後継機なので、取り付けの互換性もあり、交換時も使用開始後も特に問題もなく使用できています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                駆動装置に使用しています
                評価 5.0満足度:5.02022/05/10
                設計・製作している製品の駆動装置の動力として使用しています。当社はこのメーカー品は良く使っているので特に不満もありません。注文時期が入手困難な時だったので、納期が確定し、希望納期に届いて満足しています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                汎用モータカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました