(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レクト40型用 重量級ステンレススナップBランナー

レクト40型用 重量級ステンレススナップBランナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,752円
税込単価
1,927円

耐久性の高い重量級ステンレス製レクト40用専用スナップランナー。【特長】・材質...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    金具
  • 材質:
    樹脂/ステンレス
  • 許容荷重(kg):
    30
  • JANコード:
    4960983580943

型番

S-201C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

レクト40型用 重量級ステンレススナップBランナーの外形図と寸法

単位:mm

許容荷重: 30kg

許容荷重: 30kg

レクト40型用 重量級ステンレススナップBランナーの寸法図

レクト40型用 重量級ステンレススナップBランナーの寸法図

側面図

側面図

環下寸法図

環下寸法図

開発秘話

 

昭和50年に大型カーテンレールの製造・販売を開始し、約40年もの間 皆様にご愛顧頂いておりますが、更に顧客満足度の向上を目指し、日々品質向上に努めて、安心・信頼の品質をご提供してまいります。

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類金具材質樹脂/ステンレス
許容荷重(kg)30JANコード4960983580943

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-201C

1個

1,752( 1,927円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性の高い重量級ステンレス製レクト40用専用スナップランナー。
【特長】
・材質はステンレス、樹脂を使用。
・屋内、屋外問わず使えるベストセラー商品。
・ベアリング付で走行がスムーズ、快適に使える。
・ハトメ仕様のシートをワンタッチで簡単に取り付け可能。
【用途】
・ビニールカーテンや養生シートなどの中量・重量カーテン、医療品や食料品を扱う場所に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト40型用 重量級ステンレススナップBランナーの型番S-201Cのページです。
型番S-201Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レクト40型用 重量級ステンレススナップBランナー

レクト40型用 重量級ステンレススナップBランナー

    レクト30型用 重量級ステンレススナップBランナー

    レクト30型用 重量級ステンレススナップBランナー

      レクト40型用 重量級オールステンレススナップBランナー

      レクト40型用 重量級オールステンレススナップBランナー

        レクト40型用 スナップランナー

        レクト40型用 スナップランナー

          レクト40型用 Bランナー

          レクト40型用 Bランナー

            レクト40型用 Sランナー

            レクト40型用 Sランナー

              レクト30型用 天井ワンタッチシングルブラケット

              レクト30型用 天井ワンタッチシングルブラケット

                レクト30 レール

                レクト30 レール

                  レクト40 レール

                  レクト40 レール

                    メーカー 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所
                    通常価格 1,752円 1,675円 2,422円 863円 541円 362円 547円 3,518円 4,371円
                    通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   3日目   3日目   3日目   4日目   2日目~  
                    種類 金具 金具 金具 金具 金具 金具 金具 レール レール
                    材質 樹脂/ステンレス ステンレス/樹脂 ステンレス 樹脂/ステンレス 樹脂/ステンレス スチール/樹脂 - - -
                    許容荷重(kg) 30 30 30 20 20 15 - 片開き30/両開き+30 片開き50/両開き+50
                    JANコード 4960983580943 4960983580905 4960983584477 4960983584453 4960983584170 4960983584163 - - -

                    レクト40型用 重量級ステンレススナップBランナーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 他社メーカーのカーテンレールにも使用できますか。
                    A
                    レール形状によって使えるレール、使えないレールが御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一使用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも必ず同メーカーの指定レールにご使用される事をお勧めします。

                    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト