使用環境に合わせ3種の材質から選べる、工場、倉庫などの施設に適した重量級大型カ...
電動カーテンのレールとしても使用可能、大きな窓や舞台など幅広く使用できる重量用レール。
アルミシルバー:耐食アルミ合金、アルマイト仕上げ。
KZ寸法図。(単位:mm)
KT寸法図。(単位:mm)
KH寸法図。(単位:mm)
KT・KHのカーブレール寸法図。(単位:mm)
KHC-80のカーブレース寸法図。(単位:mm)
シングルブラケット。
天井シングルブラケット。
昭和50年に大型カーテンレールの製造・販売を開始し、約40年もの間 皆様にご愛顧頂いておりますが、
更に顧客満足度の向上を目指し、日々品質向上に努めて、安心・信頼の品質をご提供してまいります。
使用環境に合わせ3種の材質から選べる、工場、倉庫などの施設に適した重量級大型カーテンレール。
【特長】
・許容荷重 50kg。(ブラケット取付ピッチ900mm以内でのピッチ内安全荷重)
・施工性、操作性、強度に優れた40mm巾の重量級設計。
・スチール製は溶接などの加工性に優れたロングセラー品。
・アルミ製はアルマイト+クリア塗装の高膜厚を採用。
・外部での耐久性が高く施工性、操作性に優れている。
・ステンレス製はSUS304ヘアライン仕上げ。医療品や食料品などの加工場などに最適。
【用途】
・雨除け、風除け、目隠し、防犯対策、省エネ対策などで使用するビニールカーテン、養生シート吊りに最適。