(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レクト40型用 Bランナー

通常価格(税別)
541円
税込価格
595円

レクト40型Bランナーの標準タイプ。【特長】・材質は樹脂、ステンレスを使用、許...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    金具
  • 材質:
    樹脂/ステンレス
  • 許容荷重(kg):
    20
  • JANコード:
    4960983584170

型番

S-301A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

レクト40型ベアリングランナーの標準タイプ、レクト40型用 Bランナー

S-301A

S-301A

レクト40型用 Bランナーの寸法図

レクト40型用 Bランナーの寸法図

ランナー環下側面図

ランナー環下側面図

この商品の取り扱い例

例)サイドポール (6-1)S-301A 吊用ランナー

例)サイドポール
(6-1)S-301A 吊用ランナー

例)センターポール S-301A 吊用ランナー

例)センターポール
S-301A 吊用ランナー

例)カーテンレールを直付けで固定する場合

例)カーテンレールを直付けで固定する場合

開発秘話

 

昭和50年に大型カーテンレールの製造・販売を開始し、約40年もの間 皆様にご愛顧頂いておりますが、更に顧客満足度の向上を目指し、日々品質向上に努めて、安心・信頼の品質をご提供してまいります。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

S-301A

1個

541( 595円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

レクト40型Bランナーの標準タイプ。
【特長】
・材質は樹脂、ステンレスを使用、許容荷重は20kgまで。
・ハトメ仕様のシートを吊る場合は別途Sカンが必要。
【用途】
・ビニールカーテンや養生シートなどの中量カーテン吊りに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レクト40型用 Bランナー

レクト40型用 Bランナー

    レクト30-40 ランナー

    レクト30-40 ランナー

      レクト40型用 スナップランナー

      レクト40型用 スナップランナー

        ダイケン ドアハンガー ニュートン10複車

        ダイケン ドアハンガー ニュートン10複車

          3号ステンレスドアハンガー用金具

          3号ステンレスドアハンガー用金具

            メーカー 日中製作所 ハイロジック 日中製作所 ダイケン ダイケン
            通常価格 541円 342円 863円 7,066円 10,376円
            通常出荷日 3日目   3日目   9日目   1日目   1日目~  
            種類 金具 カーテン・カーテンレール用金具 金具 ハンガー・レール用金具 ハンガー・レール用金具
            材質 樹脂/ステンレス - 樹脂/ステンレス - -
            許容荷重(kg) 20 - 20 - -
            JANコード 4960983584170 - 4960983584453 - -

            レクト40型用 Bランナーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 他社メーカーのカーテンレールにも使用できますか。
            A
            レール形状によって使えるレール、使えないレールが御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一使用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも必ず同メーカーの指定レールにご使用される事をお勧めします。

            大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました