(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レクト30 レール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レクト30 レール

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,518円 ~ 19,684円  特別価格 
税込価格
3,870円 ~ 21,652円  特別価格 

使用環境に合わせ3種の材質から選べる、工場、倉庫などの施設に適した中量級大型カ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    レール
  • 取付間隔(mm):
    600以内
  • 許容荷重(kg):
    片開き30/両開き+30

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

使用環境に合わせて材質を選べる、中量級大型カーテンレール

レクト30 レール

カープや紐引きなど、用途に応じて幅広く使用できる、中量級機能レール。

材質仕様

アルミシルバー:耐食アルミ合金、アルマイト仕上げ。
ステンレス:ステンレス鋼板SUS304、ヘアーライン仕上げ。

レクト30 取り付け寸法図

シングルブラケット。

シングルブラケット。

天井シングルブラケット。

天井シングルブラケット。

製品仕様

KS寸法図。(単位:mm)

KS寸法図。(単位:mm)

KG寸法図。(単位:mm)

KG寸法図。(単位:mm)

KX寸法図。(単位:mm)

KX寸法図。(単位:mm)

90°曲げカーブレール。(単位:mm)

90°曲げカーブレール。(単位:mm)

開発秘話

 

昭和50年に大型カーテンレールの製造・販売を開始し、約40年もの間 皆様にご愛顧頂いておりますが、
更に顧客満足度の向上を目指し、日々品質向上に努めて、安心・信頼の品質をご提供してまいります。

商品情報を表示

型番リスト

型番
種類(詳細)
材質
仕上げ
長さ(m)
曲げ角度(°)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストレートレール
スチール
シルバー色仕上げ
2.0
-
4960983581025

1個

3,518( 3,870円 )

4日目

ストレートレール
スチール
シルバー色仕上げ
3.0
-
4960983580967

1個

6,896( 7,586円 )

4日目

カーブレール
スチール
シルバー色仕上げ
0.91×0.91
90
4960983580974

1個

7,421円

6,772

( 7,449円 )

4日目

ストレートレール
アルミ
アルマイト・クリア塗装仕上げ
2.0
-
4960983581018

1個

3,522( 3,874円 )

4日目

ストレートレール
アルミ
アルマイト・クリア塗装仕上げ
3.0
-
4960983580950

1個

5,307( 5,838円 )

4日目

カーブレール
アルミ
アルマイト・クリア塗装仕上げ
0.91×0.91
90
4960983581094

1個

5,955( 6,551円 )

4日目

ストレートレール
ステンレス
ヘアライン仕上げ
2.0
-
4960983583111

1個

10,422( 11,464円 )

4日目

ストレートレール
ステンレス
ヘアライン仕上げ
3.0
-
4960983583128

1個

15,616円

12,691

( 13,960円 )

4日目

カーブレール
ステンレス
ヘアライン仕上げ
0.91×0.91
90
4960983583104

1個

19,684( 21,652円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使用環境に合わせ3種の材質から選べる、工場、倉庫などの施設に適した中量級大型カーテンレール。
【特長】
・許容荷重 30kg。(ブラケット取付ピッチ600mm以内でのピッチ内安全荷重)
・施工性、操作性、強度に優れた30mm巾の中量級設計。
・スチール製は溶接などの加工性に優れたロングセラー品。
・アルミ製はアルマイト+クリア塗装の高膜厚を採用。外部での耐久性が高く施工性、操作性に優れている。
・ステンレス製はSUS304ヘアライン仕上げ。医療品や食料品などの加工場などに最適。
【用途】
・雨除け、風除け、目隠し、防犯対策、省エネ対策などで使用するビニールカーテン、養生シート吊りに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レクト30 レール

レクト30 レール

    レクト40 レール

    レクト40 レール

      レクト30型用 天井ワンタッチシングルブラケット

      レクト30型用 天井ワンタッチシングルブラケット

        レクト40型用 重量級オールステンレススナップBランナー

        レクト40型用 重量級オールステンレススナップBランナー

          レクト30型用 重量級ステンレススナップBランナー

          レクト30型用 重量級ステンレススナップBランナー

            レクト30型用 ワンタッチシングルブラケット

            レクト30型用 ワンタッチシングルブラケット

              ビニールカーテン 耐候/防炎

              ビニールカーテン 耐候/防炎

                レクト40型用 Sランナー

                レクト40型用 Sランナー

                  重量用レール(アルミ・スチール製)

                  重量用レール(アルミ・スチール製)

                    レクト40型用 重量級ステンレススナップBランナー

                    レクト40型用 重量級ステンレススナップBランナー

                      30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)

                      30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)

                        レクト40型用 Bランナー

                        レクト40型用 Bランナー

                          防炎糸入りクリアシート

                          防炎糸入りクリアシート

                            メーカー 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所 エスコ 日中製作所 エスコ 日中製作所 トラスコ中山
                            通常価格 3,518円 4,371円 547円 2,422円 1,675円 247円 10,562円 362円 5,800円 1,752円 4,400円 541円 21,113円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            種類 レール レール 金具 金具 金具 金具 カーテン 金具 カーテンレール 金具 カーテンレール 金具 カーテン
                            取付間隔(mm) 600以内 900以内 - - - - - - - - - - -
                            許容荷重(kg) 片開き30/両開き+30 片開き50/両開き+50 - 30 30 - - 15 - 30 - 20 -

                            レクト30 レールのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            空調の省エネ対策としてカーテンを設置
                            評価 3.0満足度:3.02019/10/16
                            仕切りのない空間に空調を設置したので、冷気を逃がさないようにビニールカーテンで仕切りを作りました。カーテンレールには、価格の安いスチール製のレクト30レール(KG)を選びました。レールはビスで固定し、そこにレクト30ランナー(S-1)を通してカーテンが開閉できるようにしました。カーテンフックにS字フックを使用すると、カーテンの開け閉めでカーテンが外れる場合があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業環境整備用として
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/16
                            工場内の作業環境整備用として使用しました。自社の粉塵が発生する生産設備装置の作業域内をこの商品で分離して作業環境の向上を図りました。この商品は私自身初めての利用でしたが、簡単に取付られ目的を果たしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他社メーカーの部品は兼用できますか。
                            A
                            部品によって使える物、使えない物が御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一兼用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも部品は必ず同メーカー品をご使用される事をお勧めします。
                            Q 素人でも簡単に切断カットできますか。 
                            A
                            アルミ製は若干時間はかかるものの切断可能です。ステンレス製、スチール製は硬度が高く専用の切断機が無いと不可能です。専門の業者様へご依頼される事をお勧めします。又 材質特性上スプリングバックandゴーが発生し切断面の形状が変形してしまう可能性も有り注意が必要です。

                            大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました