(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レクト30型用 ワンタッチシングルブラケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レクト30型用 ワンタッチシングルブラケット

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
247円
税込単価
272円

レール位置の調整がしやすい仮止め機能がついたワンタッチシングルブラケット。【特...

詳細情報を確認する

型番

S-20T 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

レクト30型用 ワンタッチシングルブラケットの外形図と寸法

S-20T 材質/スチール S-220T 材質/ステンレス

S-20T 材質/スチール
S-220T 材質/ステンレス

レクト30型用 ワンタッチシングルブラケットの寸法図 S-220T(20T)+KXステンレスを組み合わせた例

レクト30型用 ワンタッチシングルブラケットの寸法図
S-220T(20T)+KXステンレスを組み合わせた例

この商品の使用上の注意

天井シングルブラケットは用途に合った(皿頭呼び径4)のネジをご使用ください。

開発秘話

 

昭和50年に大型カーテンレールの製造・販売を開始し、約40年もの間 皆様にご愛顧頂いておりますが、更に顧客満足度の向上を目指し、日々品質向上に努めて、安心・信頼の品質をご提供してまいります。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-20T

スチール/樹脂
4960983584057

1個

247( 272円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

レール位置の調整がしやすい仮止め機能がついたワンタッチシングルブラケット。
【特長】
・材質はS-20Tはスチール/樹脂、S-220はステンレス/樹脂を使用。
・仮止め機能付で、施工時間が短縮できる。
・従来の技術をレクト30型用に採用し、ワンタッチでレールの取付けが可能。
【用途】
・スチール製は溶接などの加工性の場所、ステンレス製は医療品や食料品などの工場などに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト30型用 ワンタッチシングルブラケットの型番S-20Tのページです。
型番S-20Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レクト30型用 ワンタッチシングルブラケット

レクト30型用 ワンタッチシングルブラケット

    レクト30型用 天井ワンタッチシングルブラケット

    レクト30型用 天井ワンタッチシングルブラケット

      レクト30 レール

      レクト30 レール

        レクト40 レール

        レクト40 レール

          レクト30型用 重量級ステンレススナップBランナー

          レクト30型用 重量級ステンレススナップBランナー

            レクト30型用 重量級ステンレスアジャストランナー

            レクト30型用 重量級ステンレスアジャストランナー

              重量用レール(アルミ・スチール製)

              重量用レール(アルミ・スチール製)

                30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)

                30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)

                  レクト30・40型兼用 ロングパイプハンドル

                  レクト30・40型兼用 ロングパイプハンドル

                    メーカー 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所 エスコ エスコ 日中製作所
                    通常価格 247円 547円 3,518円 4,371円 1,675円 2,399円 5,800円 4,400円 1,779円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~  
                    種類 金具 金具 レール レール 金具 金具 カーテンレール カーテンレール 金具

                    レクト30型用 ワンタッチシングルブラケットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 他社メーカーのカーテンレールにも使用できますか。
                    A
                    レール形状によって使えるレール、使えないレールが御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一使用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも必ず同メーカーの指定レールにご使用される事をお勧めします。

                    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました