(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レクト30・40型兼用 サイドポールアルファ アルミ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レクト30・40型兼用 サイドポールアルファ アルミ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,450円 ~ 6,948円
税込価格
4,895円 ~ 7,643円

外部や水周りなど使用場所を選ばない施工性・操作性に優れたサイドポールアルファ。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    金具
  • 材質:
    アルミ

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

レクト30・40型兼用 サイドポールアルファの外形図と寸法

レクト30・40型兼用 サイドポールアルファの寸法図

レクト30・40型兼用 サイドポールアルファの寸法図

品番長さ(m)重さ(kg)
MRSA-202.01.4
MRSA-252.51.75
MRSA-303.02.1
MRSA-353.52.45
MRSA-404.02.8

この商品の取り扱い例

(1)MRSAサイドポールアルファ

(1)MRSAサイドポールアルファ

開発秘話

 

工場などで出入り口から吹き込む風や雨、ホコリに悩まされていたお客様が対策の
為にビニールカーテンを設置された結果、驚く程職場環境が改善され作業効率が向上したとのお言葉を頂きました。
我々は更にお客様での操作性を向上させる為、
カーテン開閉動作をスムーズに行える付属パーツとして開閉ポールなどを独自に開発し多くの顧客様にご満足を頂いております。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.0
4960983583203

1個

4,450( 4,895円 )

3日目

2.5
4960983583210

1個

4,999( 5,499円 )

3日目

3.5
4960983583234

1個

6,948( 7,643円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外部や水周りなど使用場所を選ばない施工性・操作性に優れたサイドポールアルファ。
【特長】
・多種多様な開口部にも対応できるよう、サイズは5種類
・意匠性、拡張性も優れており、別途オプションを取り付ける事で自由自在にカスタマイズできる
・アルマイト+クリア塗装の採用で外部からの耐久性が高くアルミ特有の施工性で操作に優れている
【用途】
・雨風雪除け、虫除け、ホコリ除け、間仕切り、目隠し、防犯対策、様々な場所でのカーテンの開閉部に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レクト30・40型兼用 サイドポールアルファ アルミ

レクト30・40型兼用 サイドポールアルファ アルミ

    レクト30・40型兼用 スリムセンターポール/セット

    レクト30・40型兼用 スリムセンターポール/セット

      レクト30・40型兼用 マグネットバー

      レクト30・40型兼用 マグネットバー

        レクト30・40型兼用 固定バー

        レクト30・40型兼用 固定バー

          47mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用)

          47mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用)

            レクト30・40型兼用 隙間隠しシート

            レクト30・40型兼用 隙間隠しシート

              メーカー 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所 エスコ 日中製作所
              通常価格 4,450円 1,844円 975円 1,765円 475円 2,332円
              通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 3日目  
              種類 金具 金具 金具 金具 - 金具
              材質 アルミ アルミ ゴム磁石 アルミ - 軟質樹脂

              レクト30・40型兼用 サイドポールアルファ アルミのレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              倉庫に設置したカーテン部品に使用
              評価 4.0満足度:4.02020/10/07
              倉庫の中を区切るためのビニールカーテンの取り付け部品に、このサイドポールアルファ(MRSA-35)を使用しました。一緒にロングマグネット(MR-3L)、サイドクッション(MR-2-5)、ポール吊金具(MR-1)、スナップランナー(S-3C)、重量級ステンレスBランナー(S-2A)、エンドストップ(S-39)、天井ワンタッチシングルブラケット(S-23T)も購入しました。日中製作所製品の選定は、設計者からのご指定です。取り付け工事でも、すごく使いやすかったという程ではありませんが、問題なくスムーズに取り付けることができました。取り付け後は、お客様が使用されるため、使用感はわかりませんが、今のところ苦情はありません。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              よくあるご質問(FAQ)

              Q ビニールカーテンに使うカーテンレールは一般的なものでも対応できますか。
              A
              ビニールカーテンは一般的なカーテンに比べ重量が重く、外部に接する箇所ですと風圧などの影響で瞬間的に大きな荷重付加が掛ります。設置の際は必ず重量級の大型カーテンレールをご使用下さい。
              Q どのようなオプションの取付が可能ですか。
              A
              開閉をサポートするハンドルやマグネット、防犯の為のロック金具・丸落しなど、お客様のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。

              大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました