(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レクト30型用 重量級ステンレススナップBランナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レクト30型用 重量級ステンレススナップBランナー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,675円
税込単価
1,843円

耐久性の高いレクト30型用 重量級ステンレススナップランナー。【特長】・材質:...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    金具
  • 材質:
    ステンレス/樹脂
  • 許容荷重(kg):
    30
  • JANコード:
    4960983580905

型番

S-2C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ベストセラー商品、屋内、屋外問わず使用できるレクト30用専用ランナー

S-2C

S-2C

寸法図

寸法図

開発秘話

 

昭和50年に大型カーテンレールの製造・販売を開始し、約40年もの間 皆様にご愛顧頂いておりますが、更に顧客満足度の向上を目指し、日々品質向上に努めて、安心・信頼の品質をご提供してまいります。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-2C

1個

1,675( 1,843円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性の高いレクト30型用 重量級ステンレススナップランナー。
【特長】
・材質: ステンレス/樹脂、許容荷重: 30kg。
・医療品や食料品などの加工場などに最適。
・屋内、屋外問わず使用可能なベストセラー。耐久性が高く、外部でも安心して使用可能。
【用途】
・ビニールカーテンや養生シートなどの中量カーテン吊りに適したレクト30用専用ランナー。
・ハトメ仕様のシートをワンタッチで簡単に取り付けることが可能。
・ベアリング付で走行スムーズ、快適に使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト30型用 重量級ステンレススナップBランナーの型番S-2Cのページです。
型番S-2Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レクト30型用 重量級ステンレススナップBランナー

レクト30型用 重量級ステンレススナップBランナー

    レクト40型用 重量級ステンレススナップBランナー

    レクト40型用 重量級ステンレススナップBランナー

      レクト40型用 重量級オールステンレススナップBランナー

      レクト40型用 重量級オールステンレススナップBランナー

        レクト40型用 スナップランナー

        レクト40型用 スナップランナー

          レクト40型用 Sランナー

          レクト40型用 Sランナー

            レクト30 レール

            レクト30 レール

              レクト30型用 天井ワンタッチシングルブラケット

              レクト30型用 天井ワンタッチシングルブラケット

                レクト40型用 Bランナー

                レクト40型用 Bランナー

                  レクト40 レール

                  レクト40 レール

                    レクト30型用 重量級ステンレスアジャストランナー

                    レクト30型用 重量級ステンレスアジャストランナー

                      レクト30型用 ワンタッチシングルブラケット

                      レクト30型用 ワンタッチシングルブラケット

                        レクト30・40型兼用 隙間隠しシート

                        レクト30・40型兼用 隙間隠しシート

                          重量用レール(アルミ・スチール製)

                          重量用レール(アルミ・スチール製)

                            メーカー 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所 エスコ
                            通常価格 1,675円 1,752円 2,422円 863円 362円 3,518円 547円 541円 4,371円 2,399円 247円 2,332円 5,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   9日目   3日目   4日目   3日目   3日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 金具 金具 金具 金具 金具 レール 金具 金具 レール 金具 金具 金具 カーテンレール
                            材質 ステンレス/樹脂 樹脂/ステンレス ステンレス 樹脂/ステンレス スチール/樹脂 - - 樹脂/ステンレス - ステンレス/樹脂 - 軟質樹脂 -
                            許容荷重(kg) 30 30 30 20 15 片開き30/両開き+30 - 20 片開き50/両開き+50 30 - - -
                            JANコード 4960983580905 4960983580943 4960983584477 4960983584453 4960983584163 - - 4960983584170 - 4960983583708 - 4960983584125 -

                            レクト30型用 重量級ステンレススナップBランナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他社メーカーのカーテンレールにも使用できますか。
                            A
                            レール形状によって使えるレール、使えないレールが御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一使用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも必ず同メーカーの指定レールにご使用される事をお勧めします。

                            大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました