(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニールカーテン 耐候/防炎

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビニールカーテン 耐候/防炎

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,562円 ~ 28,044円
税込価格
11,618円 ~ 30,848円

工場、倉庫、店舗、テナント、公共施設、学校など幅広い用途で使用可能な大型カーテ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カーテン
  • 仕上げ:
    四面折り返し加工
  • カーテン材質:
    ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
  • ハトメ材質:
    アルミ

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

エコ、視認性、組み立て簡単、多様性のある耐候・防炎大型ビニールカーテン

ビニールカーテン 糸入り 透明

工場・倉庫・オフィスをエコロジーで快適な空間にする、多様性にあふれた、
防風、防雨、防犯、省エネの日本製のビニールカーテン。

仕様箇所を選ばない多用途のビニールカーテンの基本型式

(1)両開き(仕切レール)

(1)両開き(仕切レール)

(2)片開き(仕切レール)

(2)片開き(仕切レール)

(3)両開き(ビニールカーテンのみ)

(3)両開き(ビニールカーテンのみ)

(4)片開き(ビニールカーテンのみ)

(4)片開き(ビニールカーテンのみ)

使用参考例

作業場出入り

作業場出入り

学校(渡り廊下)

学校(渡り廊下)

屋上倉庫

屋上倉庫

屋内スポーツ屋

屋内スポーツ屋

開発秘話

 

工場などで出入り口から吹き込む風や雨、ホコリに悩まされていたお客様が対策の為にビニールカーテンを設置された結果、驚く程職場環境が改善され作業効率が向上したとのお言葉を頂きました。
我々は更にお客様での操作性を向上させる為、カーテン開閉動作をスムーズに行える付属パーツとして開閉ポールなどを独自に開発し多くの顧客様にご満足を頂いております。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
種類(詳細)
仕様
シート厚み(mm)
幅(m)
高さ(m)
ハトメピッチ(mm)
補強
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
仕切レール専用品
防炎
0.25
2.0
2.0
300
上端のみ補強テープ
4960983580790

1個

11,455( 12,601円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

仕切レール専用品
防炎
0.25
2.0
3.0
300
上端のみ補強テープ
4960983580806

1個

14,035( 15,439円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

仕切レール専用品
防炎
0.25
4.0
2.0
300
上端のみ補強テープ
4960983580813

1個

18,607( 20,468円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

仕切レール専用品
防炎
0.25
4.0
3.0
300
上端のみ補強テープ
4960983580820

1個

27,432( 30,175円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
耐候
0.3
2.0
1.8
上・右:200、下・左:450
上下左右端に補強テープ
4960983580769

1個

10,562( 11,618円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
耐候
0.3
2.0
2.7
上・右:200、下・左:450
上下左右端に補強テープ
4960983580776

1個

14,076( 15,484円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
耐候
0.3
2.7
4.0
上・右:200、下・左:450
上下左右端に補強テープ
4960983580783

1個

25,240( 27,764円 )

5日目

仕切レール専用品
耐候
0.3
2.0
2.0
300
上端のみ補強テープ
4960983580837

1個

11,677( 12,845円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

仕切レール専用品
耐候
0.3
2.0
3.0
300
上端のみ補強テープ
4960983580844

1個

14,955( 16,451円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

仕切レール専用品
耐候
0.3
4.0
2.0
300
上端のみ補強テープ
4960983580851

1個

17,324( 19,056円 )

4日目

仕切レール専用品
耐候
0.3
4.0
3.0
300
上端のみ補強テープ
4960983580868

1個

28,044( 30,848円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

工場、倉庫、店舗、テナント、公共施設、学校など幅広い用途で使用可能な大型カーテンです。
【特長】
・透明度が高く視認性に優れている。
・衝撃に強く、伸縮特性を抑制する糸入りタイプ。
・上面ハトメ加工済みなのでカーテンレールに掛けるのみ。
・HE-5530-A、HE-5530-B、HE-5530-Cは上端と左端のハトメが200mmピッチ、下端と左端のハトメが450mmピッチなので向きを変えるだけで200mmピッチと450mmピッチの両方に対応できます。
【主な用途】
・雨除け、風除け、虫除け、ホコリ除け、雪除け、間仕切り
・目隠し、防犯対策(視覚効果)、省エネ対策(冷暖房効率向上)など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニールカーテン 耐候/防炎

ビニールカーテン 耐候/防炎

    レクト30・40型兼用 隙間隠しシート

    レクト30・40型兼用 隙間隠しシート

      レクト30 レール

      レクト30 レール

        防炎糸入りクリアシート

        防炎糸入りクリアシート

          レクト40 レール

          レクト40 レール

            7号ハンガーレール

            7号ハンガーレール

              重量用レール(アルミ・スチール製)

              重量用レール(アルミ・スチール製)

                ビニールカーテン

                ビニールカーテン

                  6号ハンガーレール

                  6号ハンガーレール

                    TOSO 伸縮吊棒 A1100 シルバ-

                    TOSO 伸縮吊棒 A1100 シルバ-

                      レクト40型用 重量級オールステンレススナップBランナー

                      レクト40型用 重量級オールステンレススナップBランナー

                        30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)

                        30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)

                          800x800mm/500R 隙間シート用カーブレール(アルミ製)

                          800x800mm/500R 隙間シート用カーブレール(アルミ製)

                            メーカー 日中製作所 日中製作所 日中製作所 トラスコ中山 日中製作所 ダイケン エスコ ハイロジック ダイケン TOSO(トーソー) 日中製作所 エスコ エスコ
                            通常価格 10,562円 2,332円 3,518円 21,113円 4,371円 27,009円 5,800円 10,505円 21,180円 2,130円 2,422円 4,400円 10,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目   2日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            種類 カーテン 金具 レール カーテン レール ハンガーレール カーテンレール カーテン ハンガーレール カーテン・カーテンレール用金具 金具 カーテンレール カーテンレール
                            仕上げ 四面折り返し加工 - - - - - - - - - - - -
                            カーテン材質 ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り) - - - - - - - - - - - -
                            ハトメ材質 アルミ - - - - - - - - - - - -

                            ビニールカーテン 耐候/防炎のレビュー

                            評価 3.7 平均満足度:3.7 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            工場内の仕切り
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/05
                            粉じん作業時に埃が飛ばないよう仕切りに使用しましたが問題ありません。
                            ただ穴ピッチが両端にも取り付けてほしかったので星-1です。
                            品質は良いのでお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内を仕切るために利用
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/20
                            あまり他に選択肢がなかったので、この商品を選定しました。杉田エースの大型カーテンレール D30レール/ランナー/ブラケット/ストッパー各種と一緒に購入しました。工場内の仕切りをするためにこの商品を利用しています。大きさ的にも問題はなく、想定していた通りに使うことができました。

                            もっと読む 閉じる

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内の仕切り
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/05
                            粉じん作業時に埃が飛ばないよう仕切りに使用しましたが問題ありません。
                            ただ穴ピッチが両端にも取り付けてほしかったので星-1です。
                            品質は良いのでお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/21
                            この商品はフライス盤を使用している工程で、切子が飛散しないように取り付けて使用しているものです。大型のカーテン仕様なので間仕切りとしても使えますし、透明なので清掃時も汚れが目立って便利に使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の防塵用カーテン
                            評価 3.0満足度:3.02018/07/28
                            サイズが程よいサイズなので使い勝手が良かったです。
                            使用感はこれから経過してみて次の購入を検討します。
                            取付穴のピッチがピッタリの距離でなかったのが少し不満でした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 「耐候」とはどのような機能ですか。
                            A
                            太陽の紫外線によるカーテンの硬化・黄ばみ等の劣化の進行を抑える機能です。
                            Q ビニールカーテンに使うカーテンレールは一般的なものでも対応できますか。
                            A
                            ビニールカーテンは一般的なカーテンに比べ重量が重く、外部に接する箇所ですと風圧などの影響で瞬間的に大きな荷重付加が掛ります。設置の際は必ず重量級の大型カーテンレールをご使用下さい。

                            大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました