(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SKF16-CPK
真空部品 NWアルミクランプ(Bタイプ) NWアルミクランプ

真空部品 NWアルミクランプ(Bタイプ) SKF16-CPK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
915円
税込単価
1,007円

真空配管用アルミクランプを高品質・低価格でご提供いたします。

詳細情報を確認する

SKF16-CPK の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空部品 NWアルミクランプ(Bタイプ) 外形図

製品仕様

特長

  • 2点式
  • 材質:本体、蝶ナット/AL

規格表

単位:mm
フランジ型番φADTL
NW10/NW16SKF16-CPK224116.562.3
NW25SKF25-CPK325416.572.4
NW40SKF40-CPK466916.589.7
NW50SKF50-CPK619021.5114

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKF16-CPK

NW(KF)16
10

1個

915( 1,007円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

真空配管用アルミクランプを高品質・低価格でご提供いたします。

カタログ

 

SKF16-CPKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空部品 NWアルミクランプ(Bタイプ)の型番SKF16-CPKのページです。
型番SKF16-CPKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空部品 NWアルミクランプ(Bタイプ)

真空部品 NWアルミクランプ(Bタイプ)

    ラピッド固定クランプ(オールメタル)

    ラピッド固定クランプ(オールメタル)

      ロードロックハッチ EDシリーズ

      ロードロックハッチ EDシリーズ

        ラピッド固定クランプ

        ラピッド固定クランプ

          クイックカップリングクランプ

          クイックカップリングクランプ

            サニタリー継手 NW-C 真空用クランプ

            サニタリー継手 NW-C 真空用クランプ

              真空コンポーネント NWフィッティング クランプリング

              真空コンポーネント NWフィッティング クランプリング

                チェーンクランプ

                チェーンクランプ

                  クランプシリーズ NWクランプ

                  クランプシリーズ NWクランプ

                    ICF規格 クロス 2面回転

                    ICF規格 クロス 2面回転

                      NWクランプ(ISO-KF フランジタイプ)

                      NWクランプ(ISO-KF フランジタイプ)

                        ICF規格 L型ベローズバルブ

                        ICF規格 L型ベローズバルブ

                          SUS304継手 クロス

                          SUS304継手 クロス

                            メーカー 湘南丸八エステック インフィコン アリオス インフィコン アルバック機工 コンサス EDWARDS インフィコン アドバンテック(真空配管) コスモ・テック ミラプロ コスモ・テック アルバック機工
                            通常価格 915円 1,725円 156,343円 1,149円 3,138円 2,146円 1,902円 3,641円 1,047円 33,853円 1,197円 101,774円 24,750円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   5日目  
                            クランプ種類 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 チェーン 標準 - 標準 - -
                            規格 NW/KF規格 NW/KF規格 - NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 - NW/KF規格 - -
                            材質 アルミ ステンレス+アルミ - アルミ アルミ - ステンレス ステンレス+アルミ ステンレス+アルミ - アルミ - -

                            真空部品 NWアルミクランプ(Bタイプ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            NWフランジの固定用
                            評価 4.0満足度:4.02017/01/12
                            特に問題無く使用出来ています。
                            アルミ製なので軽量。
                            価格がリーズナブル且つ、すぐに出荷されるのがgood。
                            耐久性は使い始めで不明の為4の評価にしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKF25-CPK
                            SKF40-CPK
                            SKF50-CPK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フランジサイズ(呼び)

                            934円

                            ( 1,027円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10NW(KF)25

                            1,010円

                            ( 1,111円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10NW(KF)40

                            1,346円

                            ( 1,481円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10NW(KF)50

                            真空配管用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました