(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SKF25/10-RE
NWレジューサー 真空部品NWシリーズ NWレデューサ

NWレジューサー 真空部品NWシリーズ SKF25/10-RE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,014円
税込単価
3,315円

各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW...

詳細情報を確認する

SKF25/10-RE の仕様・寸法情報

商品情報

高品質・低コスト

NWレデューサー

NWレデューサー

外形図

外形図

  • 標準材質:SUS304。

この商品の寸法

規格製品コードφAφBφCL
NW25/10SKF25/10-RE40301440
NW25/16SKF25/16-RE40302040
NW40/16SKF40/16-RE55302040
NW40/25SKF40/25-RE55402840
NW50/25SKF50/25-RE75402840

開発秘話

 

後発メーカーとして市場に認知されるためにコストパフォーマンスの良い製品を投入して参りました。

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)1
フランジサイズ(呼び)2
管外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKF25/10-RE

NW(KF)25
NW(KF)10
14
10

1個

3,014( 3,315円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW/KF規格レジューサー配管。
【特長】
・ステンレス製のため、腐食に強く、高温の条件下でも使用が可能。
・表面処理:GBB。
【用途】
・真空ポンプ周辺・各種分析機器・蒸着装置・スパッタリング装置・成膜装置・CVD装置。
・半導体製造装置・FPD製造装置・MO-CVD装置・エッチング装置の周辺配管。
・質量分析装置・電子顕微鏡用。

カタログ

 

SKF25/10-REで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NWレジューサー 真空部品NWシリーズの型番SKF25/10-REのページです。
型番SKF25/10-REに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NWレジューサー 真空部品NWシリーズ

NWレジューサー 真空部品NWシリーズ

    NWロングフランジ 真空部品NWシリーズ

    NWロングフランジ 真空部品NWシリーズ

      ICF規格 ティー

      ICF規格 ティー

        NW/VF規格 変換ニップル

        NW/VF規格 変換ニップル

          NW/KF規格 VCR めすアダプタ

          NW/KF規格 VCR めすアダプタ

            NW/KF規格 ショートフランジ

            NW/KF規格 ショートフランジ

              SUS304継手 クロス

              SUS304継手 クロス

                NW/KF規格 VCR おすアダプタ

                NW/KF規格 VCR おすアダプタ

                  NW/KF規格 変換ニップル

                  NW/KF規格 変換ニップル

                    NWティ

                    NWティ

                      NW/KF規格 Swagelok(R)アダプタ

                      NW/KF規格 Swagelok(R)アダプタ

                        NW/VG規格 変換ニップル

                        NW/VG規格 変換ニップル

                          ニップル(JIS フランジタイプ)

                          ニップル(JIS フランジタイプ)

                            メーカー 湘南丸八エステック 湘南丸八エステック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック アルバック機工 コスモ・テック コスモ・テック ミラプロ コスモ・テック コスモ・テック ミラプロ
                            通常価格 3,014円 1,245円 30,188円 22,999円 23,564円 2,749円 24,750円 23,563円 6,132円 8,589円 22,130円 22,999円 44,423円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 継手 - 継手 アダプタ アダプタ - 継手 アダプタ 継手 継手 アダプタ アダプタ 継手
                            規格 NW/KF規格 - ICF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 - NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 JIS規格
                            アダプタ種類 規格変換用 - - 規格変換用 規格変換用 - - 規格変換用 規格変換用 - ゴム管・チューブ取付用 規格変換用 -
                            継手種類 レデューサ - ティー レデューサ レデューサ - クロス レデューサ レデューサ ティー レデューサ レデューサ ニップル
                            同径・異径 異径 - 同径 異径 異径 - 同径 異径 異径 同径 異径 異径 同径

                            NWレジューサー 真空部品NWシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            真空配管の径変換
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/29
                            短納期で十分な品質のものが入手できました。問題なく使えております。梱包などにも問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販設備付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/25
                            外販設備品に付帯の真空配管に対する継手として利用しています。高真空特性を期しステンレス製商品の中からサイズや接続形態等各種の要素を比較検討した結果、型番:SKF50/25-REが最適と判断し採用に至りました。期待通りの商品であったため、以降の安心利用を鑑みリピートオーダーや類似用途に、この商品を優先的に採用しています。ミスミサイトに対しては潤沢な品数や使い勝手の良さ等、過不及ない満足感を得ており平素より愛用しています。更なる利便性向上を願い要望を後述します。2DCADデータの更なる拡充及び正面、側面、平面の視点でそれぞれデータが用意されている事。(当社は、三方図作成の際に2DのCADデータをダウンロードし添付利用しているためです)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空配管ラインに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/23
                            真空配管ラインに使用している。他製品と比較して安価であったため、これを購入しております。納期も早くて便利。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 在庫はどれくらいありますか?
                            A
                            標準品在庫は常時数百個単位で在庫がございます。
                            Q 他社製品との互換性はありますか?
                            A
                            ご注意いただく点としては配管の外径寸法をご確認いただく必要があります。フランジ部分は基本的には他社と形状は同じになります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKF40/25-RE
                            SKF50/25-RE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フランジサイズ(呼び)1 フランジサイズ(呼び)2 管外径
                            (mm)

                            3,645円

                            ( 4,010円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10NW(KF)40NW(KF)2528

                            4,374円

                            ( 4,811円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10NW(KF)50NW(KF)2528

                            真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました