(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NWロングフランジ 真空部品NWシリーズ

NWロングフランジ 真空部品NWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,245円 ~ 3,205円  特別価格 
税込価格
1,370円 ~ 3,526円  特別価格 

各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

高品質・低コスト

NWフランジ

NWフランジ

外形図

外形図

  • 材質:SUS304/SUS316L。
  • 特別寸法も製作。
  • 保護キャップ付き。

NWロングフランジ 長さ50mm

規格製品コードTYPEφAφBφCφDL
NW10SKFL1050A3012.210.013.850
NW16SKFL1650B3017.217.521.750
NW25 SKFL2550A4026.223.027.250
NW40 SKFL4050A5541.237.142.750
NW50SKFL5050B7552.254.960.550

開発秘話

 

後発メーカーとして市場に認知されるためにコストパフォーマンスの良い製品を投入して参りました。

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
管外径(mm)
TYPE
内径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NW(KF)16
21.7
B
17.5
10

1個

1,245( 1,370円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NW(KF)25
27.2
A
23.0
10

1個

1,498( 1,648円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NW(KF)40
42.7
A
37.1
10

1個

2,333( 2,566円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NW(KF)50
60.5
B
54.9
10

1個

3,205円

2,403

( 2,643円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW/KF規格溶接用ロングフランジ。
【特長】
・ステンレス製のため、腐食に強く、高温の条件下でも使用が可能。
・保護キャップ付。
【用途】
・真空ポンプ周辺・各種分析機器・蒸着装置・スパッタリング装置・成膜装置・CVD装置。
・半導体製造装置・FPD製造装置・MO-CVD装置・エッチング装置の周辺配管。
・質量分析装置・電子顕微鏡用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NWロングフランジ 真空部品NWシリーズ

NWロングフランジ 真空部品NWシリーズ

    NWレジューサー 真空部品NWシリーズ

    NWレジューサー 真空部品NWシリーズ

      NW/KF規格 ショートフランジ

      NW/KF規格 ショートフランジ

        ICF規格 ティー

        ICF規格 ティー

          NWティ

          NWティ

            ICF規格 変換ティー

            ICF規格 変換ティー

              NWニップル 真空部品NWシリーズ

              NWニップル 真空部品NWシリーズ

                NW/KF規格 テーパーおねじアダプタ

                NW/KF規格 テーパーおねじアダプタ

                  NW/KF規格 変換ニップル

                  NW/KF規格 変換ニップル

                    NW/KF規格 VCR おすアダプタ

                    NW/KF規格 VCR おすアダプタ

                      NW/KF規格 Swagelok(R)アダプタ

                      NW/KF規格 Swagelok(R)アダプタ

                        NW/KF規格 ニップルリークポート

                        NW/KF規格 ニップルリークポート

                          サニタリー継手 NW-F 真空用NWフランジ

                          サニタリー継手 NW-F 真空用NWフランジ

                            メーカー 湘南丸八エステック 湘南丸八エステック コスモ・テック コスモ・テック ミラプロ コスモ・テック 湘南丸八エステック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コンサス
                            通常価格 1,245円 3,014円 2,749円 30,188円 8,589円 134,429円 4,046円 8,849円 6,132円 23,563円 22,130円 33,858円 2,012円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            フランジ形状 標準 - 標準 - - - - - - - - - 標準
                            フランジ種類 ロング - ショート - - - - - - - - - ロング
                            規格 NW/KF規格 - NW/KF規格 - - - - - - - - - NW/KF規格
                            同径・異径 同径 - 同径 - - - - - - - - - 同径
                            材質 ステンレス - ステンレス - - - - - - - - - ステンレス

                            NWロングフランジ 真空部品NWシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            機構部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/20
                            外販設備付帯のエアパージ用真空引き配管に対する機構部品として使用しています。気密性の高いこの商品を利用することで、確実に配管内を乾燥させることができます。空気や水分の除去が不完全なことで起こりうる不測の事態(圧縮機の漏電や破裂など様々な事故)を未然に回避できるため重宝しています。過去からの利用実績に満足度が高く、当社製品の標準部品として類似機構には型番:SKFL5050を定番利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空ポンプ内のリークに対する機器付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/17
                            真空ポンプ内のリークに対する機器付帯部品として使用しています。腐食に強く耐久性を備えた良い商品だと思います。長年同じ商品を継続利用していますが、問題になった事もなく思い通りの性能を発揮してくれています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 在庫はどれくらいありますか?
                            A
                            標準品在庫は常時数百個単位で在庫がございます。
                            Q 他社製品との互換性はありますか?
                            A
                            ご注意いただく点としては配管の外径寸法をご確認いただく必要があります。フランジ部分は基本的には他社と形状は同じになります。

                            真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました