(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SKFS4020
NWショートフランジ 真空部品NWシリーズ NWショートフランジ

NWショートフランジ 真空部品NWシリーズ SKFS4020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,204円
税込単価
1,324円

各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

SKFS4020 の仕様・寸法情報

商品情報

高品質・低コスト

外形図

外形図

  • 材質:SUS304/SUS316L。
  • 特別寸法も製作。
  • 保護キャップ付き。

NWショートフランジ 長さ20mm

規格製品コードTYPEφAφBφCφDL
NW10SKFS1020A3012.210.013.820
NW16SKFS1620B3017.217.521.720
NW25SKFS2520A4026.223.027.220
NW40SKFS4020A5541.237.142.720
NW50SKFS5020B7552.254.960.520

開発秘話

 

後発メーカーとして市場に認知されるためにコストパフォーマンスの良い製品を投入して参りました。

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
管外径(mm)
TYPE
内径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKFS4020

NW(KF)40
42.7
A
37.1
10

1個

1,204( 1,324円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW/KF規格溶接用ショートフランジ。
【特長】
・保護キャップ付。
・ステンレス製のため、腐食に強く、高温の条件下でも使用が可能。
【用途】
・真空ポンプ周辺・各種分析機器・蒸着装置・スパッタリング装置・成膜装置・CVD装置。
・半導体製造装置・FPD製造装置・MO-CVD装置・エッチング装置の周辺配管。
・質量分析装置・電子顕微鏡用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

SKFS4020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NWショートフランジ 真空部品NWシリーズの型番SKFS4020のページです。
型番SKFS4020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NWショートフランジ 真空部品NWシリーズ

NWショートフランジ 真空部品NWシリーズ

    NWロングフランジ 真空部品NWシリーズ

    NWロングフランジ 真空部品NWシリーズ

      NWブランクフランジ 真空部品NWシリーズ TYPE-B

      NWブランクフランジ 真空部品NWシリーズ TYPE-B

        NWエルボ 真空部品NWシリーズ TYPE-A

        NWエルボ 真空部品NWシリーズ TYPE-A

          NWティー 真空部品NWシリーズ

          NWティー 真空部品NWシリーズ

            NWエルボ 真空部品NWシリーズ TYPE-B

            NWエルボ 真空部品NWシリーズ TYPE-B

              NWニップル 真空部品NWシリーズ

              NWニップル 真空部品NWシリーズ

                NWレジューサー 真空部品NWシリーズ

                NWレジューサー 真空部品NWシリーズ

                  NWアウターリング付センターリング 真空部品NWシリーズ

                  NWアウターリング付センターリング 真空部品NWシリーズ

                    NWセンターリング 真空部品NWシリーズ

                    NWセンターリング 真空部品NWシリーズ

                      NWセンターリング(ISO-KF フランジタイプ)

                      NWセンターリング(ISO-KF フランジタイプ)

                        ICF規格 ビューポート コバールガラス+鉛ガラス

                        ICF規格 ビューポート コバールガラス+鉛ガラス

                          ICF規格 ビューポート サファイア

                          ICF規格 ビューポート サファイア

                            メーカー 湘南丸八エステック 湘南丸八エステック 湘南丸八エステック 湘南丸八エステック 湘南丸八エステック 湘南丸八エステック 湘南丸八エステック 湘南丸八エステック 湘南丸八エステック 湘南丸八エステック ミラプロ コスモ・テック コスモ・テック
                            通常価格 739円 1,245円 812円 4,985円 6,898円 4,374円 4,046円 3,014円 1,698円 655円 798円 252,991円 158,136円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   16日目  
                            フランジ形状 標準 標準 ブランク - - - - - - - - ビューポート ビューポート
                            フランジ種類 ショート ロング 特殊フランジ - - - - - - - - 固定フランジ 固定フランジ
                            規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 - - - - - - - - ICF規格 ICF規格
                            同径・異径 同径 同径 同径 - - - - - - - - 同径 同径
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス - - - - - - - - ステンレス ステンレス

                            NWショートフランジ 真空部品NWシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 在庫はどれくらいありますか?
                            A
                            標準品在庫は常時数百個単位で在庫がございます。
                            Q 他社製品との互換性はありますか?
                            A
                            ご注意いただく点としては配管の外径寸法をご確認いただく必要があります。フランジ部分は基本的には他社と形状は同じになります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKFS1020
                            SKFS1620
                            SKFS2520
                            SKFS5020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フランジサイズ(呼び) 管外径
                            (mm)
                            TYPE 内径
                            (mm)

                            739円

                            ( 813円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10NW(KF)1013.8A10.0

                            739円

                            ( 813円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10NW(KF)1621.7B17.5

                            837円

                            ( 921円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10NW(KF)2527.2A23.0

                            2,007円

                            ( 2,208円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10NW(KF)5060.5B54.9

                            真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました