【ブランド】イイファス【ねじの呼び】M6,M8,M10W3/8【材質】鉄(クロ...
型番 |
締付壁厚+被締結物厚(mm) |
下穴径(mm) |
ネジ径 |
セット内容 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
12~40
|
16.5
|
M10
|
フリップアンカー・ブッシュ、クロメート寸切ボルト10x70、ワッシャー付
| 1個 | 493円(
542円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
12~100
|
16.5
|
M10
|
フリップアンカー・ブッシュ、クロメート寸切ボルト10x135、ワッシャー付
| 1個 | 834円(
917円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10~フリーサイズ
|
14.5
|
M8
|
フリップアンカー・ブッシュ
| 1個 | 349円(
384円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
12~フリーサイズ
|
16.5
|
W3/8
|
フリップアンカー・ブッシュ
| 1個 | 417円 166円 ( 183円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【ブランド】イイファス
【ねじの呼び】
M6,M8,M10
W3/8
【材質】
鉄(クロメートメッキ)
全ての壁、パネルに使用可能。木材・コンクリート・鉄材等全ての締結母材(ボード)に対応できます。
手すり取付け用に最適。困難な点検ハシゴ、空調設備など簡単に片側から出来ます。
【特長】
・フリップアンカーが自動的に90°反転することにより、片側からの作業で取付完了。取付が簡単です
・締め付け及び戻し時には空転防止機能で空回りしません
・仕様するボルトの長さを変えることで、ボードの厚さに対応することができます
・ボルトは必要に応じて全ネジボルト、六角・サラ・ナベ頭等のボルトの仕様が可能です。木材、コンクリート、鉄材等全ての締結母材(ボード)に対応できます