(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M-MPG
冷陰極・ピラニ真空計 MPG500 DN25 ISO-KF シンクウケイMPG

冷陰極・ピラニ真空計 MPG500 DN25 ISO-KF M-MPG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
357,298円
税込単価
393,028円

大気圧から高真空まで1台で測定できるピラニ・コールドカソードゲージ。【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 画像は代表画像です。

M-MPG の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

冷陰極・ピラニー真空計 MPG500 DN25 ISO-KF:関連画像

GEMINI MPG500/504

 

  • 良好な点火特性-信頼のある設計。
  • 極めて弱い浮遊磁場設計-分析アプリケーションに適用可能。
  • ピラニーインターロックで冷陰極ゲージの自動制御。
  • 過酷な環境において長寿命。
  • メンテナンスの手間がゼロ-容易なユニット交換だけ。
  • コンパクトサイズ。
  • 低真空~超高真空領域における真空測定および制御に便利。
  • 真空システム内の安全回路に便利。
  • 一般真空装置・研究開発用途の分析装置の圧力モニターに便利。

型番リスト

型番
センサ・モニタ構造
配管接続方向
配管口の種類
使用温度範囲(℃)
交換用部品種類
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-MPG

一体形
フランジ
5~55
-
MPG500(真空計)+VGC501(コントローラ)+cable

1個

357,298( 393,028円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

大気圧から高真空まで1台で測定できるピラニ・コールドカソードゲージ。
【特長】
・ピラニ/ールドカソードコンビネーション真空計
・大気圧から高真空までの13桁を、これ1台で測定することが可能
・イオンゲージ(熱陰極)真空計よりも、頑丈で部品やセンサーユニットでの交換も可能
・浮遊磁場の影響がほとんどないので作業性も向上し、周辺機器への影響も抑えられる
・表示器は、測定データをUSBメモリに直接保存が可能
・1×10の-10乗Pa・m3l/s未満のリークレートに対応するように設計、テストされている
【用途】
・放電性能も向上しており、ペニングゲージからの置き換えにも最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 画像は代表画像です。

カタログ

Loading...

商品担当おすすめ

M-MPGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷陰極・ピラニ真空計 MPG500 DN25 ISO-KFの型番M-MPGのページです。
型番M-MPGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷陰極・ピラニ真空計 MPG500 DN25 ISO-KF

冷陰極・ピラニ真空計 MPG500 DN25 ISO-KF

    熱陰極電離・ピラニ真空計 BPG400 DN25KF(ディスプレイ無し)

    熱陰極電離・ピラニ真空計 BPG400 DN25KF(ディスプレイ無し)

      イオンゲージ (熱陰極電離真空計)【M-311HG】

      イオンゲージ (熱陰極電離真空計)【M-311HG】

        G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1-1

        G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1-1

          G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1&ISG1 Package

          G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1&ISG1 Package

            ピラニ真空計 PGシリーズ

            ピラニ真空計 PGシリーズ

              ADC アクティブデジタルコントローラー

              ADC アクティブデジタルコントローラー

                ピラニ真空計PGE050専用コントローラー VGC031

                ピラニ真空計PGE050専用コントローラー VGC031

                  電子式圧力センサ MVS-030AB

                  電子式圧力センサ MVS-030AB

                    ピラニ真空計 PSG500 DN16 ISO-KF

                    ピラニ真空計 PSG500 DN16 ISO-KF

                      ワイドレンジ真空計 CC-10

                      ワイドレンジ真空計 CC-10

                        ピラニゲージ/ピラニゲージ(耐蝕型) 【M-350PG/M-351PG】

                        ピラニゲージ/ピラニゲージ(耐蝕型) 【M-350PG/M-351PG】

                          ピラニ真空計 PGE500

                          ピラニ真空計 PGE500

                            メーカー インフィコン インフィコン キヤノンアネルバ アルバック アルバック 東京電子 EDWARDS インフィコン コンバム(旧:妙徳) インフィコン ビスタ キヤノンアネルバ インフィコン
                            通常価格 114,253円 101,003円 175,750円 17,251円 189,449円 106,400円 163,651円 15,030円 7,664円 39,237円 13,787円 51,300円 17,307円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   11日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   8日目  
                            種類 圧力センサ 圧力センサ 圧力センサ - 圧力センサ 圧力センサ 圧力コントローラ - 圧力センサ 圧力センサ - 圧力センサ -

                            冷陰極・ピラニ真空計 MPG500 DN25 ISO-KFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            351-506
                            3MB0-006-000P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            センサ・モニタ構造 配管接続方向 配管口の種類 使用温度範囲
                            (℃)
                            交換用部品種類 セット内容

                            114,253円

                            ( 125,678円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ----MPG500 DN 25 ISO-KF用センサー本体のみ

                            198,055円

                            ( 217,861円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            一体形フランジ5~55-本体のみ

                            真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました