(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:353-500
熱陰極電離・ピラニ真空計 BPG400 DN25KF(ディスプレイ無し) シンクウケイBPG

熱陰極電離・ピラニ真空計 BPG400 DN25KF(ディスプレイ無し) 353-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
189,936円
税込単価
208,930円

【特長】・ビラニのインターロックがベイヤードアルパートシステムを過早バーンアウ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

353-500 の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

熱陰極電離・ピラニー真空計 BPG400 DN 25 ISO-KF:関連画像

BPG400/402-S BA・ピラニー真空計 コンビネーション型の外観

 

インフィコンのコンビネーション真空計 BPG400およびBPG402-Sは、一つの筐体にBAとピラニーの二つのゲージを組み込み、5x10-8 Paから大気圧までの非常に広い測定範囲を提供する。この混合技術が導入と据付やセットアップとインテグレーションの複雑性を軽減し、プロセスの再現性に経済的な一つのパッケージで供給する。

 
熱陰極電離・ピラニー真空計 BPG400 DN 25 ISO-KF:関連画像

2種類のゲージを1台に集約。1台で13桁の測定範囲に対応。また1台になったことで省スペース化も実現

 
熱陰極電離・ピラニー真空計 BPG400 DN 25 ISO-KF:関連画像

イットリアコーティング・イリジウムフィラメントの焼損を防止。10,000回以上の大気突入に耐える。

他にも便利な機能を多数用意

熱陰極電離・ピラニー真空計 BPG400 DN 25 ISO-KF:関連画像
  • 操作パネル画面にUSB TypeAポートを搭載
  • 測定値の確認
  • 右図のようなグラフも簡単に作成可能
熱陰極電離・ピラニー真空計 BPG400 DN 25 ISO-KF:関連画像
  • 1.大気圧の状態からポンプで真空排気し、真空引きを行う
  • 2.測定下限値でしばらく保持
  • 3.ゆっくりとベントを開始
  • 4.大気圧まで戻った状態
熱陰極電離・ピラニー真空計 BPG400 DN 25 ISO-KF:関連画像

大気開放時のBAフィラメント切れに対応。

 

  • 内蔵されているピラニセンサによりBAフィラメントのオン/オフ操作を自動操作。
  • BAフィラメントの保護機能となり、急な大気開放をした場合でもBAフィラメントが断線することがない。
  • 占有スペースが非常に小さく、コンパクト設計。
  • トータル的にコストの軽減に。

製品実用例

熱陰極電離・ピラニー真空計 BPG400 DN 25 ISO-KF:関連画像

従来品の実用例

熱陰極電離・ピラニー真空計 BPG400 DN 25 ISO-KF:関連画像

BPG400セットの実用例

型番リスト

型番
センサ・モニタ構造
配管接続方向
配管口の種類
使用温度範囲(℃)
交換用部品種類
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

353-500

一体形
フランジ
0~50
-
本体のみ

1個

189,936( 208,930円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビラニのインターロックがベイヤードアルパートシステムを過早バーンアウトと高圧操業による過度の汚染から保護
・長寿命のイットリアコートイリジウム・フィラメント
・自動高真空ピラニ調整はオペレーターの作業を軽減します
・一般的な真空計測と低から超高まで真空範囲のコントロール
・ピラニ/イオンコンビネーション真空計。大気圧から高真空までの13桁を1台で測定可能
・コールドカソード(冷陰極)真空計より、測定精度に優れ、センサー部での交換も可能
・表示器は、測定データをUSBメモリに直接保存が可能
・1×10の-10乗Pa・m3l/s未満のリークレートに対応するように設計、テストされている
【用途】
・高真空領域を精度よく測定するアプリケーションに最適
・急な大気開放などの耐久性が求められる箇所にも使用可能

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

カタログ

Loading...

353-500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱陰極電離・ピラニ真空計 BPG400 DN25KF(ディスプレイ無し)の型番353-500のページです。
型番353-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱陰極電離・ピラニ真空計 BPG400 DN25KF(ディスプレイ無し)

熱陰極電離・ピラニ真空計 BPG400 DN25KF(ディスプレイ無し)

    冷陰極・ピラニ真空計 MPG500 DN25 ISO-KF

    冷陰極・ピラニ真空計 MPG500 DN25 ISO-KF

      ピラニ真空計 PSG500 DN16 ISO-KF

      ピラニ真空計 PSG500 DN16 ISO-KF

        G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1-1

        G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1-1

          ミニチュアイオンゲージ IG-10シリーズ

          ミニチュアイオンゲージ IG-10シリーズ

            LED表示付圧力センサ ワンタッチ継手タイプ

            LED表示付圧力センサ ワンタッチ継手タイプ

              ピラニ真空計 PGE500

              ピラニ真空計 PGE500

                ASG2 アクティブストレインゲージ

                ASG2 アクティブストレインゲージ

                  LED表示付圧力センサ メートルネジタイプ

                  LED表示付圧力センサ メートルネジタイプ

                    G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1&ISG1 Package

                    G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1&ISG1 Package

                      LED表示付圧力センサ 直付タイプ

                      LED表示付圧力センサ 直付タイプ

                        小型圧力センサ 負圧用 オネジタイプ センサヘッド

                        小型圧力センサ 負圧用 オネジタイプ センサヘッド

                          ピラニ真空計PGE050専用コントローラー VGC031

                          ピラニ真空計PGE050専用コントローラー VGC031

                            メーカー インフィコン インフィコン インフィコン アルバック 東京電子 日本ピスコ インフィコン EDWARDS 日本ピスコ アルバック 日本ピスコ 日本ピスコ インフィコン
                            通常価格 101,003円 114,253円 39,237円 17,251円 22,848円 14,156円 17,307円 17,431円 14,156円 189,449円 14,156円 6,368円 15,030円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   81日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   8日目  
                            種類 圧力センサ 圧力センサ 圧力センサ - - 圧力センサ - - 圧力センサ 圧力センサ 圧力センサ 圧力センサヘッド -

                            熱陰極電離・ピラニ真空計 BPG400 DN25KF(ディスプレイ無し)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            354-490
                            M-BPG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            センサ・モニタ構造 配管接続方向 配管口の種類 使用温度範囲
                            (℃)
                            交換用部品種類 セット内容

                            101,003円

                            ( 111,103円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ----BPG400 DN25KF用センサー本体のみ

                            357,298円

                            ( 393,028円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            一体形フランジ0~50-BPG400(真空計)+VGC501(コントローラ)+cable

                            真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました