(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M-PSG
ピラニ真空計 PSG500 DN16 ISO-KF シンクウケイPSG

ピラニ真空計 PSG500 DN16 ISO-KF M-PSG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
218,562円
税込単価
240,418円

中低真空領域測定ピラニ真空計。【特長】・スタンダードなタイプ。中低真空領域(推...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

M-PSG の仕様・寸法情報

商品情報

 

真空計 PSG500 DN 16 ISO-KF:関連画像

 

真空計 PSG500 DN 16 ISO-KF:関連画像
お悩み 1設置スペースに余裕がない
お悩み 2測定値のズレを軽減したい…

真空計 PSG500 DN 16 ISO-KF:関連画像

 

真空計 PSG500 DN 16 ISO-KF:関連画像

【セット内容:PSG500(真空計本体)+VGC501(コントローラ)+ケーブル】

真空計 PSG500 DN 16 ISO-KF:関連画像
真空計 PSG500 DN 16 ISO-KF:関連画像

従来のピラニゲージのなかでも、極めて軽量・小型の製品

従来品(高さ106mm、重さ200g)

従来品(高さ106mm、重さ200g)

PSG500セット

PSG500セット

プッシュボタンを押すだけ誰が作業しても同じ調整が可能に

10,000Pa~E-1Pの測定領域では測定値に対して±15%、大気圧100,000Pa~10,000PaとE-1~E-2Paでは+-50%となる。

10,000Pa~E-1Pの測定領域では測定値に対して±15%、大気圧100,000Pa~10,000PaとE-1~E-2Paでは+-50%となる。

ゼロ点調整・大気圧調整はプッシュボタンによる簡易操作

ゼロ点調整・大気圧調整はプッシュボタンによる簡易操作

他にも便利な機能を多数ご用意

・操作パネル前面にUSB Type Aポートを搭載 ・測定値の確認 ・右図のようなグラフも簡単に作成可能
  • 操作パネル前面にUSB Type Aポートを搭載
  • 測定値の確認
  • 右図のようなグラフも簡単に作成可能
1.大気圧の状態からポンプで真空排気し、真空引きを行う 2.測定下限値でしばらく保持 3.ゆっくりとベントを開始 4.大気圧まで戻った状態
  • 1.大気圧の状態からポンプで真空排気し、真空引きを行う
  • 2.測定下限値でしばらく保持
  • 3.ゆっくりとベントを開始
  • 4.大気圧まで戻った状態

この商品の詳細

ピラニー真空計の外観

ピラニー真空計の外観

  • コンパクトで堅牢なデザイン
  • アルミニウム製ハウジング
  • 取付け方向が自在
  • メタルシールフィードスルーによるステンレス製センサー
  • システムへの統合が容易な対数信号出力
  • プッシュボタンによる簡単なATMおよびHV調整
真空計 PSG500 DN 16 ISO-KF:関連画像

プッシュボタンで調整が簡単にでき、誰がやっても同じ調整値になるのが便利です。

真空計 PSG500 DN 16 ISO-KF:関連画像

ピラニゲージの中ではかなり小型なので狭い場所でも設置できました。

真空計 PSG500 DN 16 ISO-KF:関連画像

外部データロガーが必要でしたが、データをVGC501でロギングできるのでとても助かります。

真空計 PSG500 DN 16 ISO-KF:関連画像

型番リスト

型番
センサ・モニタ構造
配管接続方向
配管口の種類
使用温度範囲(℃)
交換用部品種類
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-PSG

一体形
フランジ
5~60
-
PSG500(真空計)+VGC501(コントローラ)+cable

1個

218,562( 240,418円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

中低真空領域測定ピラニ真空計。
【特長】
・スタンダードなタイプ。中低真空領域(推奨領域:10,000~0.1Pa)の圧力を測定。
・大気圧~E-2Paまでの出力。
・小型で軽量なデザインなので、使い勝手のよい製品。
・センサー部もネジひとつで交換可能。
・表示器は、測定データをUSBメモリに直接保存が可能でとても便利。
【用途】
・高真空用電離真空計の制御、補助真空圧力のモニター、真空システム内の安全回路に最適。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

カタログ

Loading...

商品担当おすすめ

M-PSGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピラニ真空計 PSG500 DN16 ISO-KFの型番M-PSGのページです。
型番M-PSGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピラニ真空計 PSG500 DN16 ISO-KF

ピラニ真空計 PSG500 DN16 ISO-KF

    冷陰極・ピラニ真空計 MPG500 DN25 ISO-KF

    冷陰極・ピラニ真空計 MPG500 DN25 ISO-KF

      熱陰極電離・ピラニ真空計 BPG400 DN25KF(ディスプレイ無し)

      熱陰極電離・ピラニ真空計 BPG400 DN25KF(ディスプレイ無し)

        ASG2 アクティブストレインゲージ

        ASG2 アクティブストレインゲージ

          G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1-1

          G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1-1

            ミニチュアイオンゲージ IG-10シリーズ

            ミニチュアイオンゲージ IG-10シリーズ

              小型圧力センサ 負圧用 オネジタイプ センサヘッド

              小型圧力センサ 負圧用 オネジタイプ センサヘッド

                LED表示付圧力センサ ワンタッチ継手タイプ

                LED表示付圧力センサ ワンタッチ継手タイプ

                  ワイドレンジ真空計 CC-10

                  ワイドレンジ真空計 CC-10

                    G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1&ISG1 Package

                    G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1&ISG1 Package

                      LED表示付圧力センサ メートルネジタイプ

                      LED表示付圧力センサ メートルネジタイプ

                        LED表示付圧力センサ 直付タイプ

                        LED表示付圧力センサ 直付タイプ

                          ピラニ真空計PGE050専用コントローラー VGC031

                          ピラニ真空計PGE050専用コントローラー VGC031

                            メーカー インフィコン インフィコン インフィコン EDWARDS アルバック 東京電子 日本ピスコ 日本ピスコ ビスタ アルバック 日本ピスコ 日本ピスコ インフィコン
                            通常価格 39,237円 114,253円 101,003円 17,431円 17,251円 22,848円 6,368円 14,156円 13,787円 189,449円 14,156円 14,156円 15,030円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 81日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   8日目  
                            種類 圧力センサ 圧力センサ 圧力センサ - - - 圧力センサヘッド 圧力センサ - 圧力センサ 圧力センサ 圧力センサ -

                            ピラニ真空計 PSG500 DN16 ISO-KFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 接続フランジの形状は他にもありますか?
                            A
                            はい。製品仕様書に記載がありますのでご参照ください。価格情報のない製品は、別途ご連絡ください。
                            Q 調整は必要ありますか?
                            A
                            初め使用する場合やセンサー交換をした場合、汚れなどで測定値がずれている場合などに調整を実施してください。大気開放した状態で行う大気圧調整と、高真空に排気した状態で行うゼロ点調整があります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            350-060
                            350-920
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            センサ・モニタ構造 配管接続方向 配管口の種類 使用温度範囲
                            (℃)
                            交換用部品種類 セット内容

                            54,268円

                            ( 59,695円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            一体形フランジ5~60-本体のみ

                            39,237円

                            ( 43,161円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ----PSG500 DN16 ISO-KF用センサー本体のみ

                            真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました