(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:211-089
フィルター付きセンターリング フィルタツキセンターリング

フィルター付きセンターリング 211-089

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,671円
税込単価
2,938円

ISO-KF(NW)フランジ用フィルター付きOリング。【特長】・フィルターはS...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

211-089 の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

フィルター付きセンターリング:関連画像

フィルター付きセンターリングの外観

フィルター付きセンターリング:関連画像

フィルター付きセンターリングの寸法図

製品仕様

タイプ DN 10 ISO-KF DN 16 ISO-KF DN 25 ISO-KF DN 40 ISO-KF DN 50 ISO-KF
寸法 A 12 17 26 41 52
寸法 B 8 14 23 38 48
寸法 C 8 8 8 8 8
寸法 D 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
空気@20 C°、200 mbar差動圧 0.5m3/h 1.2m3/h 4.2m3/h 11.3m3/h 18.1m3/h
口径 : 0.02mm 0.02mm 0.02mm 0.02mm 0.02mm
リング: Stainless Steel 303.1.4305 Stainless Steel 303.1.4305 Stainless Steel 303.1.4305 Stainless Steel 303.1.4305 Stainless Steel 303.1.4305
フィルタ: Stainless Steel 316L/1.4404 Stainless Steel 316L/1.4404 Stainless Steel 316L/1.4404 Stainless Steel 316L/1.4404 Stainless Steel 316L/1.4404
シール: FPM FPM FPM FPM FPM

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

211-089

NW(KF)10

1個

2,671( 2,938円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ISO-KF(NW)フランジ用フィルター付きOリング。
【特長】
・フィルターはSUS316Lの焼結金属なので、多様なアプリケーションで使用可能。
・フィルターの穴径は0.02mmでコンダクタンスはあるが、微小な粉塵も防ぐ。
・10 / 16 / 25 / 40 / 50ISO-KF(NW)フランジサイズから選択可能。
・INFICONISO-KF継手は、ISO2861 / 1、DIN28403、およびPneurop6606に準拠。
・真空および高真空用途向けの標準部品。
・1x10-10Pa・m3l / s未満のリークレートに対応するように設計、テストされている。
【用途】
・粉塵やパーティクルの発生する場所に最適。コンダクタンスを許容できる環境に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

211-089で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルター付きセンターリングの型番211-089のページです。
型番211-089に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルター付きセンターリング

フィルター付きセンターリング

    精密ろ過用フィルター付きセンターリング

    精密ろ過用フィルター付きセンターリング

      チェーンクランプ

      チェーンクランプ

        クローグリップ

        クローグリップ

          ビューポートISO-KF

          ビューポートISO-KF

            ラピッド固定クランプ

            ラピッド固定クランプ

              ビューポートISO-K DN63-DN160

              ビューポートISO-K DN63-DN160

                変換アダプタ(KFフランジ/VF・VGフランジ)

                変換アダプタ(KFフランジ/VF・VGフランジ)

                  JIS真空フランジ(VF)

                  JIS真空フランジ(VF)

                    変換フランジ/レジューサ

                    変換フランジ/レジューサ

                      NW/KF規格 リークポート

                      NW/KF規格 リークポート

                        メーカー インフィコン インフィコン インフィコン インフィコン インフィコン インフィコン インフィコン ミラプロ ミラプロ アルバック機工 コスモ・テック
                        通常価格 2,473円 4,113円 3,641円 1,682円 14,194円 1,149円 29,374円 16,386円 4,534円 5,989円 22,852円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~  
                        センターリング種類 メッシュ付センターリング メッシュ付センターリング - - - - - - - - -
                        規格 NW/KF規格 NW/KF規格 - - - - - - - - -
                        同径・異径 同径 同径 - - - - - - - - -
                        材質 ステンレス ステンレス - - - - - - - - -
                        材質詳細 シール材質:FPM/フィルタ:SUS316L スナップリング材質:ステンレス/シール材質:FPM/フィルタ:SUS316L - - - - - - - - -

                        フィルター付きセンターリングのレビュー

                        評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                        真空配管部に利用しています
                        評価 4.0満足度:4.02019/08/08
                        実機搭載に向け同メーカーの型番:211-098との比較検証をし、いずれの商品もシール性、フィルター機能共に十分欲しているレベルの効果が得られたと感じています。比較対象が、上位互換品なので当然高額であり、どちらの商品でも基準を満たすのであれば安価なこの商品をとも思っていますが、今後の更なる検証結果とお客様の意向などを確認し採否検討予定です(当社は、量産品ではなくワンオフの商品製作をしており、個々の金額差よりもお客様がよりハイスペックを望まれればご要望に沿うものを採択する必要があるため)。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        特殊装置に使用しています
                        評価 5.0満足度:5.02023/08/08
                        特殊装置の中で縦方向の配管に取り付け、粉の混入防止として使用しています。型番は顧客からの指定で初めて使いました。通常使うセンターリングと同じに組み付けられ、真空も確保できています。顧客からの苦情などはありません。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        211-090
                        211-092
                        211-094
                        211-095
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        フランジサイズ(呼び)

                        2,473円

                        ( 2,720円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        NW(KF)16

                        3,281円

                        ( 3,609円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        NW(KF)25

                        3,744円

                        ( 4,118円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        NW(KF)40

                        6,045円

                        ( 6,650円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        NW(KF)50

                        真空配管用センターリング・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました