(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クローグリップ【4個入り】

クローグリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,682円
税込単価
1,850円

【特長】・1セットに4個のクローグリップが入っているので、必要個数を確認・IS...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

クローグリップ:関連画像

外観

寸法図

タイプDN 10 - 50 ISO-KF
寸法A19.5
寸法B11.5
寸法C12.5
寸法D20
寸法E14
セット:4
クロー:Aluminum: 6081
ねじ/ワッシャー:Stainless Steel

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

211-015

1パック

4個入り

1,682( 1,850円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1セットに4個のクローグリップが入っているので、必要個数を確認
・ISO-KF(NW)フランジを真空容器などに直接接続する場合に使用
・INFICON ISO-KFフィッティングは、ISO2861/1、DIN28403およびPneurop6606に従って製造されています
・高品質フィッティングはすべての真空および高真空用途に対する標準コンポーネントです
・高品質のINFICONコンポーネントは、1×10の-9乗mbar l/s未満のリーク量を想定して設計され、テストされています
・真空環境で使用する
【用途】
・ISO-KF(NW)フランジを真空容器などに直接接続する場合に最適

カタログ

 

211-015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クローグリップの型番211-015のページです。
型番211-015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クローグリップ

クローグリップ

    真空配管用継手 チーズ

    真空配管用継手 チーズ

      VPシリーズ クロス

      VPシリーズ クロス

        真空配管用継手 ホースアダプタ

        真空配管用継手 ホースアダプタ

          真空配管用継手 異径チーズ

          真空配管用継手 異径チーズ

            真空配管用継手 ダクトアダプタ

            真空配管用継手 ダクトアダプタ

              両端溶接真空管 NWフランジ×チーズ

              両端溶接真空管 NWフランジ×チーズ

                真空配管用継手 ゲージポート付ニップル

                真空配管用継手 ゲージポート付ニップル

                  NWエルボ

                  NWエルボ

                    両端溶接真空管 NWフランジ×オネジ

                    両端溶接真空管 NWフランジ×オネジ

                      NW/KF規格 ニップルリークポート

                      NW/KF規格 ニップルリークポート

                        両端溶接真空管 NWフランジ×エルボ

                        両端溶接真空管 NWフランジ×エルボ

                          真空配管用継手 メネジアダプタ

                          真空配管用継手 メネジアダプタ

                            メーカー インフィコン ミスミ 入江工研 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミラプロ ミスミ コスモ・テック ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,682円 8,360円 12,554円 10,580円 12,800円 6,680円 - 20,030円 5,997円 - 33,858円 - 5,240円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            クランプ種類 シングルクロー - - - - - - - - - - - -
                            規格 NW/KF規格 - - - - - - - - - - - -
                            フランジサイズ(呼び) NW(KF)10~50(可変) - - - - - - - - - - - -
                            材質 ステンレス+アルミ - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 クロー:アルミニウム/ねじ・ワッシャー:ステンレス - - - - - - - - - - - -

                            クローグリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空配管用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました