(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンクランプ

チェーンクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,641円 ~ 5,626円
税込価格
4,005円 ~ 6,189円

ISO-KF(NW)フランジ用チェーンクランプ。【特長】・16 / 25 / ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

この商品の特長

チェーンクランプ:関連画像

外観

チェーンクランプ:関連画像

寸法図

タイプ DN 10 - 16
ISO-KF
DN 20 - 25
ISO-KF
DN 32 - 40
ISO-KF
DN 50 ISO-KF
寸法A 72 82,5 85 119
寸法B 52 62 77 95
寸法C 18 18 18 20
アルミニウム
の最大締付け
トルク:
2.5Nm 3.5Nm 5Nm 6Nm
エラストマー
の最大締付け
トルク:
2.5Nm 3Nm 3Nm 3Nm
チェーンリン
ク:
Aluminum
6081
Aluminum
6081
Aluminum
6081
Aluminum
6081
ねじ/ナット/ボ
ルト:
Steel 1.6582/
nitro gas
carburized
Steel 1.6582/
nitro gas
carburized
Steel 1.6582/
nitro gas
carburized
Steel 1.6582/
nitro gas
carburized

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
締め付けトルク(Nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NW(KF)10~16(可変)
2.5

1個

4,040( 4,444円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NW(KF)20~25(可変)
3.5

1個

3,641( 4,005円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NW(KF)32~40(可変)
5

1個

4,465( 4,912円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NW(KF)50
6

1個

5,626( 6,189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ISO-KF(NW)フランジ用チェーンクランプ。
【特長】
・16 / 25 / 40 / 50ISO-KF(NW)のサイズから選択可能。
・オールメタルで使いやすい、ワールドワイドで超人気の製品。
・INFICONISO-KF継手は、ISO2861 / 1、DIN28403、およびPneurop6606に準拠。
・インフィコンの高品質継手は、真空および高真空用途向けの標準部品。
・1x10-10Pa・m3l / s未満のリークレートに対応するように設計、テストされている。
【用途】
・取り外し回数の多い箇所や、狭い箇所には最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンクランプ

チェーンクランプ

    ラピッド固定クランプ

    ラピッド固定クランプ

      NWクランプ(ISO-KF フランジタイプ)

      NWクランプ(ISO-KF フランジタイプ)

        クランプシリーズ NWクランプ

        クランプシリーズ NWクランプ

          ラピッド固定クランプ(オールメタル)

          ラピッド固定クランプ(オールメタル)

            真空配管用継手 クランプ

            真空配管用継手 クランプ

              真空コンポーネント NWフィッティング クランプリング

              真空コンポーネント NWフィッティング クランプリング

                NW半月クランプ

                NW半月クランプ

                  クローグリップ

                  クローグリップ

                    VPシリーズ ワンタッチカップリング

                    VPシリーズ ワンタッチカップリング

                      NW/KF規格 PVC 排気ホース用クランプ

                      NW/KF規格 PVC 排気ホース用クランプ

                        NW/KF規格 真空排気用ホースクランプ

                        NW/KF規格 真空排気用ホースクランプ

                          ICF規格 VCRめすアダプタ

                          ICF規格 VCRめすアダプタ

                            メーカー インフィコン インフィコン ミラプロ アドバンテック(真空配管) インフィコン ミスミ EDWARDS ミラプロ インフィコン 入江工研 コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック
                            通常価格 3,641円 1,149円 1,197円 1,047円 1,725円 950円 1,902円 1,897円 1,682円 928円 487円 487円 25,253円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            クランプ種類 チェーン 標準 標準 標準 標準 標準 標準 バルクヘッド シングルクロー - ホースクランプ ホースクランプ -
                            規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 -
                            材質 ステンレス+アルミ アルミ アルミ ステンレス+アルミ ステンレス+アルミ ステンレス+アルミ ステンレス アルミ ステンレス+アルミ アルミ ステンレス ステンレス -
                            材質詳細 本体:アルミ/スクリュー、ナット、ボルト:ステンレス スプリング:スチール/本体:アルミ/レバー:ポリアミド - - スプリング:ステンレス/本体:アルミ/レバー:アルミ - - - クロー:アルミニウム/ねじ・ワッシャー:ステンレス - - - -

                            チェーンクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空配管用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました