(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:211-005
ラピッド固定クランプ ラピ゙ットコテイクランプ

ラピッド固定クランプ 211-005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,149円
税込単価
1,264円

取り付け簡単なフック型ISO-KF(NW)用クイッククランプ。【特長】・クラン...

詳細情報を確認する

  • クランプ種類:
    標準
  • 規格:
    NW/KF規格
  • 材質:
    アルミ
  • 材質詳細:
    スプリング:スチール/本体:アルミ/レバー:ポリアミド
  • 温度(Max)(℃):
    80

211-005 の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

ラピッド固定クランプ:関連画像

外観

ラピッド固定クランプ:関連画像

寸法図

製品仕様

タイプ DN 10 - 16 ISO-KF DN 20 - 25 ISO-KF DN 32 - 40 ISO-KF
寸法 A 52 61 75
寸法 B 70 81 98
寸法 C 16 16 18
スプリング: Steel Steel Steel
クランプリング
1/2 in:
Aluminum 380.0 Aluminum 380.0 Aluminum 380.0
レバー: Polyamide Polyamide Polyamide
温度: Max. 80℃ Max. 80℃ Max. 80℃

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

211-005

NW(KF)10~16(可変)

1個

1,149( 1,264円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

取り付け簡単なフック型ISO-KF(NW)用クイッククランプ。
【特長】
・クランプの固定ネジを回す手間が省け、フックに引っ掛けるだけで、簡単に固定可能。
・16/25/40ISO-KF(NW)のサイズから選択可能。
・真空および高真空用途向けの標準部品。
・INFICONISO-KF継手は、ISO2861/1、DIN28403、およびPneurop6606に準拠。
・1x10-10Pa・m3l/s未満のリークレートに対応するように設計、テストされている。
【用途】
・取り外し回数の多い箇所や、蝶ネジの回しにくい狭い箇所に最適。

カタログ

 

211-005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラピッド固定クランプの型番211-005のページです。
型番211-005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラピッド固定クランプ

ラピッド固定クランプ

    ラピッド固定クランプ(オールメタル)

    ラピッド固定クランプ(オールメタル)

      クランプシリーズ NWクランプ

      クランプシリーズ NWクランプ

        NWクランプ(ISO-KF フランジタイプ)

        NWクランプ(ISO-KF フランジタイプ)

          NW半月クランプ

          NW半月クランプ

            真空コンポーネント NWフィッティング クランプリング

            真空コンポーネント NWフィッティング クランプリング

              真空配管用継手 クランプ

              真空配管用継手 クランプ

                チェーンクランプ

                チェーンクランプ

                  真空配管用継手 エルボ

                  真空配管用継手 エルボ

                    VPシリーズ ワンタッチカップリング

                    VPシリーズ ワンタッチカップリング

                      ICF規格 クロス 2面回転

                      ICF規格 クロス 2面回転

                        クイックカップリングクランプ

                        クイックカップリングクランプ

                          ICF規格 90°エルボ

                          ICF規格 90°エルボ

                            メーカー インフィコン インフィコン アドバンテック(真空配管) ミラプロ ミラプロ EDWARDS ミスミ インフィコン ミスミ 入江工研 コスモ・テック アルバック機工 コスモ・テック
                            通常価格 1,149円 1,725円 1,047円 1,197円 1,897円 1,902円 950円 3,641円 5,570円 928円 33,853円 3,138円 21,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            クランプ種類 標準 標準 標準 標準 バルクヘッド 標準 標準 チェーン - - - 標準 -
                            規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 - NW/KF規格 - NW/KF規格 -
                            材質 アルミ ステンレス+アルミ ステンレス+アルミ アルミ アルミ ステンレス ステンレス+アルミ ステンレス+アルミ - アルミ - アルミ -
                            材質詳細 スプリング:スチール/本体:アルミ/レバー:ポリアミド スプリング:ステンレス/本体:アルミ/レバー:アルミ - - - - - 本体:アルミ/スクリュー、ナット、ボルト:ステンレス - - - - -
                            温度(Max)(℃) 80 150 - - - - - - - - - - -

                            ラピッド固定クランプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            真空用途
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/13
                            真空機器取り扱いメーカーからのおすすめで試しに切り替えました。
                            手締めだと人により締め具合が変わりますが、そういった心配がなくなり、また、開け閉めも格段にしやすくなり交換して満足しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            211-006
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フランジサイズ(呼び)

                            1,479円

                            ( 1,627円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            NW(KF)20~25(可変)

                            真空配管用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました