(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:214-004
ビューポートISO-KF ビューポートISO-KF

ビューポートISO-KF 214-004

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,523円
税込単価
17,075円

小口径KODIAL(Borosilicate:ホウケイ酸)ガラス製ISO-KF...

詳細情報を確認する

214-004 の仕様・寸法情報

商品情報

外観

ビューポートISO-KF:関連画像

Viewports DN16

外形図

ビューポートISO-KF:関連画像

214-002

ビューポートISO-KF:関連画像

214-003

ビューポートISO-KF:関連画像

214-004

ビューポートISO-KF:関連画像

214-005

この商品の特長

仕様
タイプ DN 16 ISO-KF DN 25 ISO-KF DN 40 - ISO-KF DN 50 ISO-KF
Vacuum connection DN 16 ISO-KF DN 25 ISO-KF DN 40 ISO-KF DN 50 ISO-KF
Window borosilicate glass borosilicate glass borosilicate glass borosilicate glass
Seal FPM FPM FPM FPM
Flange aluminium 6082 aluminium 6082 aluminium 6082 aluminium 6082
Bakeout temperature ℃ 150 150 150 150
Tightness mbar•L/s 1 x 10-9 1 x 10-9 1 x 10-9 1 x 10-9
Pressure (absolute) 1 x 10-8 mbar ... 4 bar 1 x 10-8 mbar ... 4 bar 1 x 10-8 mbar ... 4 bar 1 x 10-8 mbar ... 4 bar
Max. at 150 °C bar 3 3 3 3
Window thickness mm 3.8 3.8 3.8 3.8
Weight kg 0.02 0.02 0.03 0.04

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

214-004

NW(KF)40

1個

15,523( 17,075円 )

21日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小口径KODIAL(Borosilicate:ホウケイ酸)ガラス製ISO-KF(NW)フランジ用ビューポート。
【特長】
・インフィコンは、さまざまな用途に最適な幅広い工業用途のビューポートを提供しています
・25/40/50ISO-KF(NW)フランジのサイズから選択可能
・150℃までベーキング可能な、視覚範囲の広いワールドワイドでも一般的な製品
・薄くて軽い、使い勝手のよい製品。ISO-KFフランジは、NWフランジと互換性がある
・INFICONISO-KF継手は、ISO2861/1、DIN28403、およびPneurop6606に準拠
・インフィコンの高品質継手は、真空および高真空用途向けの標準部品
・1×10の-10乗Pa・m3l/s未満のリークレートに対応するように設計、テストされている
【用途】
・耐熱温度150℃までの高温環境に最適。広い視覚範囲を確保する場合に最適

カタログ

214-004で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビューポートISO-KFの型番214-004のページです。
型番214-004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビューポートISO-KF

ビューポートISO-KF

    ビューポートISO-K DN63-DN160

    ビューポートISO-K DN63-DN160

      チェーンクランプ

      チェーンクランプ

        ラピッド固定クランプ(オールメタル)

        ラピッド固定クランプ(オールメタル)

          アダプターシリーズ NWフランジ+フランジ変換アダプター

          アダプターシリーズ NWフランジ+フランジ変換アダプター

            NW接続部品 NWエルボー

            NW接続部品 NWエルボー

              NWセンターリング

              NWセンターリング

                リングシリーズ レジューシングセンターリング

                リングシリーズ レジューシングセンターリング

                  NWアウターリング

                  NWアウターリング

                    アダプターシリーズ NWフランジ+VCRアダプター

                    アダプターシリーズ NWフランジ+VCRアダプター

                      フィルター付きセンターリング

                      フィルター付きセンターリング

                        NWセンターリング(ISO-KF フランジタイプ)

                        NWセンターリング(ISO-KF フランジタイプ)

                          クローグリップ

                          クローグリップ

                            メーカー インフィコン インフィコン インフィコン インフィコン アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) ミラプロ アドバンテック(真空配管) インフィコン ミラプロ インフィコン
                            通常価格 14,194円 29,374円 3,641円 1,725円 6,571円 6,720円 569円 2,370円 1,497円 8,079円 2,473円 798円 1,682円
                            通常出荷日 8日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            フランジ種類 特殊フランジ 特殊フランジ - - - - - - - - - - -
                            規格 NW/KF規格 NW/KF規格 - - - - - - - - - - -
                            同径・異径 同径 同径 - - - - - - - - - - -
                            材質 アルミ アルミ - - - - - - - - - - -
                            窓材質 Borosilicate glass Borosilicate glass - - - - - - - - - - -

                            ビューポートISO-KFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            214-003
                            214-005
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フランジサイズ(呼び)

                            14,194円

                            ( 15,613円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            NW(KF)25

                            16,776円

                            ( 18,454円 )
                            1個 -

                            8日目

                            NW(KF)50

                            真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました