(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:214-302
真空部品回転式フィードスルーISO-KF・ISO-K カイテンフィードスルーDN40 ISO

真空部品回転式フィードスルーISO-KF・ISO-K 214-302

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
96,708円
税込単価
106,379円

ISO-KF/ISO-K用回転式フィードスルー。【特長】・16/25/40IS...

詳細情報を確認する

  • 導入機種類:
    回転導入機
  • フランジ種類:
    NW/KF
  • 使用圧力(参考値)(Pa ~):
    1.0×10-7
  • ベーキング温度(℃):
    110
  • シール:
    FPM

214-302 の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

真空部品回転式フィードスルーISO-KF・ISO-K:関連画像

回転式フィードスルー ISO-KF / ISO-Kの外観

真空部品回転式フィードスルーISO-KF・ISO-K:関連画像

FRH016-Hの寸法図

真空部品回転式フィードスルーISO-KF・ISO-K:関連画像

FRH025-Hの寸法図

真空部品回転式フィードスルーISO-KF・ISO-K:関連画像

FRH040-Hの寸法図

真空部品回転式フィードスルーISO-KF・ISO-K:関連画像

FRH63-Hの寸法図

製品仕様

タイプ

FRH016-H FRH025-H FRH040-H FRH063-H
真空接続 DN 16 ISO-KF DN 25 ISO-KF DN 40 ISO-KF DN 63 ISO-KF
フィードスルー/シール FPM FPM FPM FPM
シャフト測定 mm Ø5 Ø8 Ø12 Ø20
トルク伝達 nm 1.5 6 25 100
回転速度(1) RPM 1500 1000 750 500
真空下のアイドリングトルク N•cm ≤ 3 ≤ 4 ≤ 5 ≤ 10
真空下の始動トルク N•cm ≤ 6 ≤ 8 ≤ 10 ≤ 20

シャフトロード真空側

半径方向力 N 60 150 250 500
軸方向力 N 30 50 60 100
サービスライフ Revolutions 20 000 000 20 000 000 20 000 000 10 000 000
リーク量、静電気 mbar•L/s 1×10-9 1×10-9 1×10-9 1×10-9
圧力(絶対圧力) 1×10-9mbar
…1 bar
1×10-9mbar
…1 bar
1×10-9mbar
…1 bar
1×10-9mbar
…1 bar
使用温度 ℃ 50 50 50 50
ベークアウト温度  ℃ 110 110 110 110
接ガス材料 stainless steel
420/1.4021,
aluminum
6082,
elastomer
FPM
stainless steel
420/1.4021,
aluminum
6082,
elastomer
FPM
stainless steel
420/1.4021,
aluminum
6082,
elastomer
FPM
stainless steel
420/1.4021,
aluminum
6082,
elastomer
FPM
重量 kg 0.1 0.2 0.6 2

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
シャフトサイズ(mm)
伝達トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

214-302

25
8
6

1個

96,708( 106,379円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ISO-KF/ISO-K用回転式フィードスルー。
【特長】
・16/25/40ISO-KF(NW)フランジのサイズから選択可能。
・高トルク伝達用で、シンプルな構造な使い勝手のよい製品。
・耐熱温度110℃までベーキング可能なワールドワイドで一般的な製品。
・インフィコンの高品質継手は、真空および高真空用途向けの標準部品。
・真空環境で使用。
【用途】
・高トルク伝達のアプリケーションに最適。

カタログ

214-302で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空部品回転式フィードスルーISO-KF・ISO-Kの型番214-302のページです。
型番214-302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空部品回転式フィードスルーISO-KF・ISO-K

真空部品回転式フィードスルーISO-KF・ISO-K

    真空部品回転式・直線状モーションフィードスルー

    真空部品回転式・直線状モーションフィードスルー

      超小型回転導入機 RFTシリーズ

      超小型回転導入機 RFTシリーズ

        真空部品流体フィードスルー

        真空部品流体フィードスルー

          直線導入機/ALMR

          直線導入機/ALMR

            ベローズ式コンパクト直進導入機

            ベローズ式コンパクト直進導入機

              直線導入機/ALMP

              直線導入機/ALMP

                メーカー インフィコン インフィコン アリオス インフィコン AVC 入江工研 AVC
                通常価格 96,708円 81,883円 116,034円 38,137円 228,126円 151,800円 200,563円
                通常出荷日 8日目   8日目~   3日目   8日目   9日目   19日目   15日目  
                導入機種類 回転導入機 - 回転導入機 液体導入用 直線導入機 直線導入機 直線導入機
                フランジ種類 NW/KF - CF/ICF - CF/ICF CF/ICF CF/ICF
                使用圧力(参考値)(Pa ~) 1.0×10-7 1.0×10-6 1.0×10-9 1.0×10-6 1.0×10-8 1.0×10-8 1.0×10-8
                ベーキング温度(℃) 110 110 200 - ≦ 200℃ 150 ≦ 200℃
                シール FPM - - welded - - -

                真空部品回転式フィードスルーISO-KF・ISO-Kのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                214-304
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                フランジサイズ(呼び) シャフトサイズ
                (mm)
                伝達トルク
                (N・m)

                100,856円

                ( 110,942円 )
                1個 -

                8日目

                401225

                導入機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました