(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーボモータ HG-AKシリーズ

サーボモータ HG-AKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
52,414円 ~ 75,272円
税込価格
57,655円 ~ 82,799円

【特長】・超小容量・超小型のサーボモータです。・仕様電圧は、DC仕様です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    モータ単体
  • 仕様電圧:
    DC
  • 角フランジ寸法(mm):
    25
  • 分解能(p/rev):
    262,144
  • 定格回転速度(r/min):
    3000
  • モータ系列:
    超小形・超小容量
  • オイルシール:
    なし
  • 減速機:
    なし

(i)ご注意

  • 三菱電機製商品は土曜日着指定の対応致しかねます。ご注文時、ご指定頂けますが対応はできかねますので、予めご了承下さい。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

注)
1. 公差なき寸法については、一般公差になります。
4. 負荷との連結には、摩擦継手を使用してください。
5. この寸法に収まる長さの取付けねじを選定してください。

HG-AK0136(B)、HG-AK0236(B)、HG-AK0336(B)

サーボモータ HG-AKシリーズ 外形図01

HG-AK0136(B)-S100、HG-AK0236(B)-S100、HG-AK0336(B)-S100

サーボモータ HG-AKシリーズ 外形図02

軸端特殊仕様

サーボモータ HG-AKシリーズ 外形図03

Dカット軸

製品仕様

  • フランジサイズ□25mmの超小型で、小型装置や装置のヘッダ部への使用に最適です。

仕様

サーボモータ HG-AKシリーズ 製品仕様01

注)
1. サーボモータの慣性モーメントに対する負荷慣性モーメントの比率です。
2. 軸貫通部、コネクタ部および電源ケーブル引出しを除きます。
3. 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、アンバランストルクは定格トルクの70%以下で使用してください。
4. HG-AK_-S100の仕様は、外形寸法図以外HG-AK_と同じです。

電磁ブレーキ仕様(注1)

サーボモータ HG-AKシリーズ 製品仕様02

注)
1. 電磁ブレーキは保持用です。制動用途には使用できません。
2. ブレーキギャップは調整できませんので、制動により再調整が必要になるまでの期間を電磁ブレーキ寿命としています。

HG-AK0136(B)、HG-AK0236(B)、HG-AK0336(B)

サーボモータ HG-AKシリーズ 製品仕様03

HG-AK0136(B)-S100、HG-AK0236(B)-S100、HG-AK0336(B)-S100

サーボモータ HG-AKシリーズ 製品仕様04

注)
2. 電磁ブレーキ端子(B1,B2)には極性はありません。

規格表

単位:mm
型番変化寸法(注)
LKLCL
HG-AK0136(B)54(86)30.7(42.7)225(0~+20)
(245(0~+20))
HG-AK0236(B)61(93)37.7(49.7)
HG-AK0336(B)68(100)44.7(56.7)
HG-AK0136(B)-S10058.7(90.7)30.7(42.7)225(0~+20)
(245(0~+20))
HG-AK0236(B)-S10065.7(97.7)37.7(49.7)
HG-AK0336(B)-S10072.7(104.7)44.7(56.7)

注)

  • ( )内の値は電磁ブレーキ付きの場合です。

型番リスト

型番
定格出力容量(W)
電源
電磁ブレーキ
軸端形状
特殊仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
三相
なし
標準(ストレート)
標準品

1個

54,279( 59,707円 )

4日目

10
三相
あり
標準(ストレート)
標準品

1個

74,590( 82,049円 )

4日目

10
三相
なし
Dカット
標準品

1個

61,543( 67,697円 )

4日目

20
三相
なし
標準(ストレート)
標準品

1個

54,864( 60,350円 )

4日目

20
三相
あり
標準(ストレート)
標準品

1個

75,272( 82,799円 )

4日目

30
三相
なし
標準(ストレート)
標準品

1個

52,414( 57,655円 )

4日目

30
三相
あり
標準(ストレート)
標準品

1個

72,120( 79,332円 )

4日目

30
三相
なし
Dカット
標準品

1個

66,026( 72,629円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・超小容量・超小型のサーボモータです。・仕様電圧は、DC仕様です。

(i)ご注意

  • 三菱電機製商品は土曜日着指定の対応致しかねます。ご注文時、ご指定頂けますが対応はできかねますので、予めご了承下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーボモータ HG-AKシリーズ

サーボモータ HG-AKシリーズ

    ワンタッチサーボモータ HF-KNシリーズ

    ワンタッチサーボモータ HF-KNシリーズ

      MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-MRシリーズ(200Vクラス・小容量・超低慣性)

      MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-MRシリーズ(200Vクラス・小容量・超低慣性)

        MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-KRシリーズ(200Vクラス・小容量・低慣性)

        MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-KRシリーズ(200Vクラス・小容量・低慣性)

          センサレスサーボ MM-GKRシリーズ

          センサレスサーボ MM-GKRシリーズ

            MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-KTシリーズ(小容量・低慣性)

            MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-KTシリーズ(小容量・低慣性)

              Σ-7Jモデル サーボモータ アナログ電圧・パルス列指令形

              Σ-7Jモデル サーボモータ アナログ電圧・パルス列指令形

                ACサーボモータ FRLSシリーズ

                ACサーボモータ FRLSシリーズ

                  ACサーボモータ(シリンダタイプ)・ドライバ G5シリーズ

                  ACサーボモータ(シリンダタイプ)・ドライバ G5シリーズ

                    回転型サーボモータ HG-RRシリーズ

                    回転型サーボモータ HG-RRシリーズ

                      ACサーボシステム 1Sシリーズ

                      ACサーボシステム 1Sシリーズ

                        サーボモータ HG-JRシリーズ

                        サーボモータ HG-JRシリーズ

                          DCサーボモータドライバ MS-100シリーズ

                          DCサーボモータドライバ MS-100シリーズ

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 安川電機 HIWIN(ハイウィン) オムロン 三菱電機 オムロン 三菱電機 澤村電気工業
                            通常価格 52,414円 45,638円 35,890円 37,885円 57,428円 39,253円 32,952円 27,000円 52,670円 98,491円 32,646円 75,872円 85,909円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   19日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目~   10日目  
                            種類 モータ単体 モータ単体 モータ単体 モータ単体 モータ単体 モータ単体 モータ単体 モータ単体 - モータ単体 - モータ単体 ドライバ単体
                            仕様電圧 DC 200Vクラス 200Vクラス 200Vクラス - 200Vクラス AC200 AC220仕様 - 200Vクラス - - DC
                            角フランジ寸法(mm) 25 60 - - - - - 42 - - - - -
                            分解能(p/rev) 262,144 131,072 4,194,304 4,194,304 5,120 67,108,864 16,000,000 10,000 - 4,194,304 - 4,194,304 -
                            定格回転速度(r/min) 3000 3000 3000 3000 3000 - - - - 3000 - - -

                            サーボモータ HG-AKシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サーボモータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました