(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチサーボモータ HF-KNシリーズ

ワンタッチサーボモータ HF-KNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
43,266円 ~ 59,047円
税込価格
47,593円 ~ 64,952円

小容量・低慣性【特長】・高分解能インクリメンタルエンコーダ(131072p/r...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    モータ単体
  • 仕様電圧:
    200Vクラス
  • 電源:
    三相
  • 角フランジ寸法(mm):
    60
  • 分解能(p/rev):
    131,072
  • 電磁ブレーキ:
    なし
  • 軸端形状:
    標準(ストレート)
  • 定格回転速度(r/min):
    3000
  • モータ系列:
    低慣性 小容量
  • オイルシール:
    なし
  • 減速機:
    なし

(i)ご注意

  • 三菱電機製商品は土曜日着指定の対応致しかねます。ご注文時、ご指定頂けますが対応はできかねますので、予めご了承下さい。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

仕様

ワンタッチサーボモータ HF-KNシリーズ 製品仕様03

注)
1. 電源設備容量は電源インピーダンスにより変わります。
2. 回生ブレーキ頻度はモータ単体、回生オプションなしで定格回転速度から減速停止する場合の許容頻度を示します。ただし、負荷をつけた場合、表の値の1/(m+1)になります(m=負荷慣性モーメント/モータ慣性モーメント)。また、定格回転速度を超える場合、回生ブレーキ頻度は(運転速度/定格速度)の2乗に反比例します。運転回転速度が頻繁に変わる場合や、上下送りのように常時回生状態となるような場合は、運転時の回生発熱量(W)を求めて許容回生電力(W)を超えないようにしてください。
各システムにより最適な回生抵抗器が異なりますので、容量選定ソフトウェアを使用し、最適な回生抵抗器を選定してください。
3. サーボモータの慣性モーメントに対する負荷慣性モーメントの比率です。
4. 軸貫通部を除きます。
5. 振動方向は下図のとおりです。数値は最大値を示す部分(通常反負荷側ブラケット)の値です。サーボモータ停止時は、ベアリングにフレッティングが発生しやすくなりますので、振動を許容値の半分程度に抑えてください。

ワンタッチサーボモータ HF-KNシリーズ 製品仕様02

6. 常時オイルミストや油水がかかる環境では、標準仕様のサーボモータは使用できない場合があります。

型番リスト

型番
定格出力容量(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200

1個

43,266( 47,593円 )

4日目

400

1個

59,047( 64,952円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小容量・低慣性
【特長】
・高分解能インクリメンタルエンコーダ(131072p/rev)の採用により高精度な位置決めと低速での速度安定性を実現。
・モータからのケーブル引出し方向は、ケーブルの選択により負荷側取付けまたは反負荷側取付けが可能です。
・保護等級はIP65(軸貫通部を除く)を標準採用。

(i)ご注意

  • 三菱電機製商品は土曜日着指定の対応致しかねます。ご注文時、ご指定頂けますが対応はできかねますので、予めご了承下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチサーボモータ HF-KNシリーズ

ワンタッチサーボモータ HF-KNシリーズ

    サーボモータ HG-AKシリーズ

    サーボモータ HG-AKシリーズ

      回転型サーボモータ HG-RRシリーズ

      回転型サーボモータ HG-RRシリーズ

        サーボモータ HG-JRシリーズ

        サーボモータ HG-JRシリーズ

          チューニングレスACサーボモーター NXシリーズ モーター単体

          チューニングレスACサーボモーター NXシリーズ モーター単体

            MELSERVO-J4 回転サーボモータ HG-SRシリーズ(400Vクラス・中容量・中慣性)

            MELSERVO-J4 回転サーボモータ HG-SRシリーズ(400Vクラス・中容量・中慣性)

              サーボアンプ MELSERVO-J5シリーズ

              サーボアンプ MELSERVO-J5シリーズ

                ACサーボモータ(シリンダタイプ)・ドライバ G5シリーズ

                ACサーボモータ(シリンダタイプ)・ドライバ G5シリーズ

                  MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-MRシリーズ(200Vクラス・小容量・超低慣性)

                  MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-MRシリーズ(200Vクラス・小容量・超低慣性)

                    G5シリーズ関連機器・接続ケーブル

                    G5シリーズ関連機器・接続ケーブル

                      MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-KRシリーズ(200Vクラス・小容量・低慣性)

                      MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-KRシリーズ(200Vクラス・小容量・低慣性)

                        DCサーボモータドライバ MS-100シリーズ

                        DCサーボモータドライバ MS-100シリーズ

                          MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-KTシリーズ(小容量・低慣性)

                          MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-KTシリーズ(小容量・低慣性)

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オリエンタルモーター 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 オムロン 三菱電機 澤村電気工業 三菱電機
                            通常価格 43,266円 51,475円 93,376円 71,948円 109,573円 57,974円 62,121円 52,670円 34,025円 1,005円 37,799円 85,909円 37,611円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目~   35日目   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   4日目~  
                            種類 モータ単体 モータ単体 モータ単体 モータ単体 モータ単体 モータ単体 ドライバ単体 - モータ単体 - モータ単体 ドライバ単体 モータ単体
                            仕様電圧 200Vクラス DC 200Vクラス - - - - - 200Vクラス - 200Vクラス DC 200Vクラス
                            電源 三相 - - - - - - - - - - - 単相/三相
                            角フランジ寸法(mm) 60 25 - - - - - - - - - - -
                            分解能(p/rev) 131,072 262,144 4,194,304 4,194,304 100-100,000 4,194,304 - - 4,194,304 - 4,194,304 - 67,108,864

                            ワンタッチサーボモータ HF-KNシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サーボモータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました