(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応。 【特長】・SF...
※製品にはプレミアムラベルを貼付します。
※キー溝をエンドミルで加工している為、溝底にR形状はありません。
※外形図は代表機種で示していますので、わく番号によっては若干外観の異なるものもあります。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
外被構造・ 型番 | 全閉外扇形/SF-PR | |
電圧・周波数 | わく番号180L(D)以下: 200/200/220/230V・50/60/60/60Hz または 400/400/440/460V・50/60/60/60Hz | |
わく番号200LD以上: 200/200/220/230/400/400/440/460V 50/60/60/60/50/60/60/60Hz | ||
保護方式 | IP44(防塵防水形はIP55) | |
運転定格 | S1(連続) | |
動力伝達方式 | 2極の11kW以上は直結専用、4極以上は直結・ベルト掛共用 | |
回転方向 | 軸端側より見て反時計方向(CCW) | |
耐熱クラス | 120(E):わく番号80M~112M 130(B):わく番号132S~180M 155(F):わく番号180L~225S | |
周囲条件 | 温度 | -30~+40℃ |
湿度 | 100%RH(但し結露の無いこと) | |
標高 | 1,000m以下 | |
雰囲気 | 腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと | |
口出線 | 端子台方式: ・わく番号80M~112M リード本数 3本 ・わく番号132S~132M リード本数 6本 ラグ方式: ・わく番号:160M~180LD リード本数 6本 ・わく番号200LD~225S リード本数 12本 | |
塗色 | マンセル N7 | |
適用規格 | JIS C 4213 JEC-2137-2000 |
注1:標準仕様で熱帯雰囲気にも対応したワニスを使用しています。但し、熱帯処理が必要な場合には塗装の変更等が必要です。
注2:立形の機種をそのままフランジ取付横型として使用可能です。ただし、屋外形は使用できませんのでご注意ください。なお、モータの取扱いについては「取扱説明書」をご参照ください。
モータの主要部分は、SF-PR形と同じですが、風雨や雪などの厳しい屋外条件下でも安定した運転ができるように、次の項目に特別な考慮をはらっています。
1. 軸貫通部
負荷側・反負荷側とも軸と共に回転するフリンジャを設け、外部からの水滴がモータ内部に浸水しないようにしています。さらに、防水効果をより高めるため負荷側には端カバーを取付けています。
※立形・フランジ形モータは、反負荷側のみにフリンジャまたはVリングを設けています。負荷側は相手機械に組込まれるため、軸貫通部は防水構造となっておりませんのでご注意願います。
屋外形モータの軸貫通部構造の例(脚取付形)
端子箱詳細図
3. はめ合部
フレームとブラケットのはめ合部には液体パッキンを塗布して防水効果を高めています。
モータ分解点検、再組立時には、液体パッキンの再塗布をお願いします。
4. 据付け方向
外形図に示した据付け方向で防水効果を発揮します。
5. 塗装
塗装は耐候性、耐塩水性、耐薬品性にすぐれた塗料を使用しています。
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
モータ | 外被構造・型番 | 全閉外扇形・SF-PRB | |
電圧・周波数 | 200/200/220/230V 50/60/60/60Hzまたは 400/400/440/460V 50/60/60/60Hz | ||
保護方式 | IP44 | ||
運転定格 | S1(連続) | ||
動力伝達方式 | 直結・ベルト掛共用 | ||
回転方向 | 軸端側よりみて反時計方向(CCW) | ||
耐熱クラス | 120(E):わく番号80M~112M 130(B):わく番号132S~160L | ||
周囲条件 | 温度 | -20~+40℃ | |
湿度 | 95%RH以下(但し結露の無いこと) | ||
標高 | 1,000m以下 | ||
雰囲気 | 腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと | ||
口出線 | 端子台方式: ・わく番号80M~112M リード本数 3本 ・わく番号132S~132M リード本数 6本 ラグ方式:わく番号160M~160L リード本数 6本 | ||
塗色 | マンセル N7 | ||
適用規格 | JIS C 4213 JEC-2137-2000 | ||
ブレーキ | 制動方式 | 無励磁制動形(スプリング制動形) | |
制動トルク | 7.5~150N・m | ||
保護方式 | IP20 | ||
耐熱クラス | 155(F) | ||
口出線 | リード本数:2本(端子箱内で電源装置に接続) | ||
機械的寿命 | 200万回 | ||
適用規格 | TES1111 |
ブレーキ:電源装置
電源方式 | わく番号 | 取付場所 | 入力電圧(ACV) |
---|---|---|---|
半端整流 | 80~112 | 端子箱内(図1) | 200 400 |
過励磁※1 | 132 | 端子箱横(図2) | 200 400 |
160 | 端子箱内(図3) |
※1 わく番号132, 160の電源装置は専用の電流制御型過励磁電源です。
図1 わく番号80~112(屋内形)
電源装置にバリスタは内蔵しています。
図2 わく番号132(屋内形)
図3 わく番号160(屋内形)
(1)コイル (2)アーマチュア (3)制動バネ (4)固定コア (5)ディスク(ライニング) (6)ブレーキ板
項目 | 内容 | |
---|---|---|
外被構造・型番 | 全閉外扇形・SF-PR-CN | |
電圧・周波数 | 380V 50Hz、又は200/380V 50Hz 但しCCC認証機種は、380V 50Hz | |
保護方式 | IP44(防塵防水形はIP55) | |
運転定格 | S1(連続) | |
動力伝達方式 | 2極の11kW以上は直結専用、4極以上は直結・ベルト掛共用 | |
回転方向 | 軸端側より見て反時計方向(CCW) | |
耐熱クラス | 120(E):わく番号80M~112M 130(B):わく番号132S~180M 155(F):わく番号180LD~225S | |
周囲条件 | 温度 | -30~+40℃ |
湿度 | 100%RH(但し結露の無いこと) | |
標高 | 1,000m以下 | |
雰囲気 | 腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと | |
口出線 |
| |
塗色 | マンセル N7 | |
適用規格 | JEC2137-2000 GB18613-2012(効率認証) GB/T12350-2009(CCC認証) |
※軸中心高の上下寸法差は-0.5~0です。
※軸中心高の上下寸法差は-0.5~0です。
※軸中心高の上下寸法差は-0.5~0です。
型番 |
取付方式 |
電圧仕様 |
定格出力(kw) |
ブレーキ |
極数 |
保護等級 |
端子台取付位置 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
脚付
|
AC200V仕様
|
0.75
|
なし
|
2P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 68,739円(
75,613円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC400V仕様
|
0.75
|
なし
|
2P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 75,994円(
83,593円
) | 31日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
0.75
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 52,739円(
58,013円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC400V仕様
|
0.75
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 58,003円(
63,803円
) | 5日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
0.75
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
逆位置(モータ軸から見て右)
| 1個 | 57,640円(
63,404円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
0.75
|
なし
|
6P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 77,183円(
84,901円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
1.5
|
なし
|
2P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 86,899円(
95,589円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
1.5
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 65,538円(
72,092円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC400V仕様
|
1.5
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 70,414円(
77,455円
) | 5日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
1.5
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
逆位置(モータ軸から見て右)
| 1個 | 70,235円(
77,259円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
2.2
|
なし
|
2P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 104,566円(
115,023円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
2.2
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 77,892円(
85,681円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC400V仕様
|
2.2
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 86,242円(
94,866円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
2.2
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
逆位置(モータ軸から見て右)
| 1個 | 86,342円(
94,976円
) | 5日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
2.2
|
なし
|
6P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 128,363円(
141,199円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
3.7
|
なし
|
2P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 136,866円(
150,553円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
3.7
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 98,214円(
108,035円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC400V仕様
|
3.7
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 109,326円(
120,259円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
3.7
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
逆位置(モータ軸から見て右)
| 1個 | 107,115円(
117,827円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
3.7
|
なし
|
6P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 190,711円(
209,782円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
5.5
|
なし
|
2P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 190,143円(
209,157円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
5.5
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 153,178円(
168,496円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC400V仕様
|
5.5
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 164,983円(
181,481円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
5.5
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
逆位置(モータ軸から見て右)
| 1個 | 159,760円(
175,736円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
5.5
|
なし
|
6P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 226,511円(
249,162円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
7.5
|
なし
|
2P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 378,720円(
416,592円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
7.5
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 189,600円(
208,560円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC400V仕様
|
7.5
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 214,883円(
236,371円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
7.5
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
逆位置(モータ軸から見て右)
| 1個 | 197,064円(
216,770円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
7.5
|
なし
|
6P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 289,731円(
318,704円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
11
|
なし
|
2P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 328,175円(
360,993円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
11
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 273,302円(
300,632円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
11
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
逆位置(モータ軸から見て右)
| 1個 | 281,437円(
309,581円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC400V仕様
|
11
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 286,987円(
315,686円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
11
|
なし
|
6P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 362,508円(
398,759円
) | 37日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
15
|
なし
|
2P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 447,633円(
492,396円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
15
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 380,360円(
418,396円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
15
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
逆位置(モータ軸から見て右)
| 1個 | 388,496円(
427,346円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC400V仕様
|
15
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 400,940円(
441,034円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
15
|
なし
|
6P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 480,582円(
528,640円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
18.5
|
なし
|
2P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 589,060円(
647,966円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
18.5
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 487,463円(
536,209円
) | 5日目 | |
脚付
|
AC400V仕様
|
18.5
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 512,174円(
563,391円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
18.5
|
なし
|
6P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 631,634円(
694,797円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
22
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 632,999円(
696,299円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC400V仕様
|
22
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 664,582円(
731,040円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
22
|
なし
|
6P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 742,845円(
817,130円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
30
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 891,152円(
980,267円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC400V仕様
|
30
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 933,724円(
1,027,096円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V/400V仕様
|
30
|
なし
|
6P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 1,039,887円(
1,143,876円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V/400V仕様
|
37
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 1,084,750円(
1,193,225円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V/400V仕様
|
37
|
なし
|
6P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 1,231,222円(
1,354,344円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V/400V仕様
|
45
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 1,412,466円(
1,553,713円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V/400V仕様
|
55
|
なし
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 1,820,728円(
2,002,801円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
0.75
|
あり
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 164,146円(
180,561円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
1.5
|
あり
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 194,833円(
214,316円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
2.2
|
あり
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 233,666円(
257,033円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
3.7
|
あり
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 286,987円(
315,686円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
5.5
|
あり
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 362,508円(
398,759円
) | 4日目 | |
脚付
|
AC200V仕様
|
7.5
|
あり
|
4P
|
IP44(屋内形)
|
標準(モータ軸から見て左)
| 1個 | 440,782円(
484,860円
) | 4日目 |
Loading...
日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応。
【特長】
・SF-PR形は従来製品との互換性を有しているため、新製品への採用だけでなく、従来製品の更新需要にもスムーズに対応できます。400V級はモータ全機種にインバータサージ対策・絶縁強化を実施しています。
・新規設備だけでなく既存設備でも置換え容易!
・1台のモータで、日本国内と米国の電源に対応しています。
・標準SF-PRとインバータの組合わせで低速域の定トルク運転が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針