(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UK-6M32A
ステンレス 一般鋼管用Uボルト イッパンコウカンヨウUボルト

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
362円
税込単価
398円

配管(パイプ)等を固定する為に使用します。

詳細情報を確認する

型番

UK-6M32A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

UK-6M32A の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
ねじ長さL(mm)
トラスココード
質量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UK-6M32A

6
57
849-3085
26
4982970060658

1個

362( 398円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

配管(パイプ)等を固定する為に使用します。

Loading...

UK-6M32Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 一般鋼管用Uボルトの型番UK-6M32Aのページです。
型番UK-6M32Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス 一般鋼管用Uボルト

ステンレス 一般鋼管用Uボルト

    Uボルト(SUS304)

    Uボルト(SUS304)

      ステンレス一般鋼管Uボルト(SUS304)

      ステンレス一般鋼管Uボルト(SUS304)

        ステンUボルトプレート

        ステンUボルトプレート

          Uボルト(鋼管用)

          Uボルト(鋼管用)

            Uボルト(鋼管用) ウィット

            Uボルト(鋼管用) ウィット

              コの字ボルト(ナット付き)

              コの字ボルト(ナット付き)

                足長Uボルト

                足長Uボルト

                  ワイヤーUボルト

                  ワイヤーUボルト

                    Uボルト ナット付 鋼管用 ウィット

                    Uボルト ナット付 鋼管用 ウィット

                      足長コの字ボルト

                      足長コの字ボルト

                        鉄 Uボルト ナット付 鋼管用 ウィット

                        鉄 Uボルト ナット付 鋼管用 ウィット

                          Uボルト(船舶用・C形)

                          Uボルト(船舶用・C形)

                            メーカー 水本機械製作所 フジワラ フジワラ 八幡ねじ SUNCO SUNCO 八幡ねじ 八幡ねじ トラスコ中山 SUNCO 八幡ねじ SUNCO 須藤製作所
                            通常価格 220円 8,694円 4,098円 110円 101円 58円 59円 54円 1,286円 308円 64円 89円 216円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 - - - ステンレス(SUS304) ステンレス スチール -
                            表面処理 なし - - - - - ユニクロメッキ ユニクロメッキ なし なし ユニクロメッキ - -
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 - メートル並目 ウィット並目 - - メートル並目 ウィット並目 - ウィット並目 メートル並目
                            先端形状 平先 平先 平先 - 荒先 平先 平先 平先 平先 - 平先 平先 平先
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - - - - - バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能)

                            ステンレス 一般鋼管用Uボルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UK-10M25A
                            UK-10M32A
                            UK-10M40A
                            UK-6M40A
                            UK-6M50A
                            UK-6M8A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) ねじ長さL(mm) トラスココード 質量(g) JANコード

                            786円

                            ( 865円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1059849-3061764982970060795

                            729円

                            ( 802円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1068849-3062864982970060801

                            1,007円

                            ( 1,108円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1074849-3063954982970060818

                            386円

                            ( 425円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            668849-3086304982970060665

                            423円

                            ( 465円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            680849-3087364982970060672

                            220円

                            ( 242円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            627849-3088134982970060603

                            配管Uボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました