(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:INF-12M
アイナット(鍛造製) アイナット(タンゾウセイ)

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
2,187円
税込単価
2,406円

ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用でき...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

INF-12M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

INF-12M の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
ピッチ(mm)
参考使用荷重(kgf)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

INF-12M

12
1.75
220
849-1635

1個

2,187( 2,406円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

Loading...

INF-12Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイナット(鍛造製)の型番INF-12Mのページです。
型番INF-12Mに関する仕様情報を記載しております。

アイナット(鍛造製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
INF-16M
INF-24M
INF-8M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び(M) ピッチ
(mm)
参考使用荷重
(kgf)
トラスココード

4,852円

( 5,337円 )
1個 -

5日目

162450849-1636

8,578円

( 9,436円 )
1個 -

5日目

243950849-1638

1,356円

( 1,492円 )
1個 -

5日目

81.2580849-1639

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました