(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WSC-10
沈みダブルシャックル シズミダブルシャックル

通常単価(税別)
4,996円
税込単価
5,496円

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。ネジシャックルのピン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

WSC-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WSC-10 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
線径D(mm)
参考使用荷重(kgf)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSC-10

10
350
849-3209

1個

4,996( 5,496円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

Loading...

WSC-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

沈みダブルシャックルの型番WSC-10のページです。
型番WSC-10に関する仕様情報を記載しております。

沈みダブルシャックルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WSC-6
WSC-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
線径D
(mm)
参考使用荷重
(kgf)
トラスココード

2,033円

( 2,236円 )
1個 -

2日目

6170849-3211

3,917円

( 4,309円 )
1個 -

4日目

8250849-3212

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました