(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力スイベル

強力スイベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,626円 ~ 19,586円  特別価格 
税込価格
9,489円 ~ 21,545円  特別価格 

回転するのでねじれを取り除きます。中心部分が回転し、よりとりとして使用。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
線径D(mm)
参考使用荷重(kgf)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
1500
849-2010

1個

8,626( 9,489円 )

2日目

20
2000
849-2011

1個

19,586円

17,627

( 19,390円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

回転するのでねじれを取り除きます。中心部分が回転し、よりとりとして使用。

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました