(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョイントスイベル

ジョイントスイベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,171円 ~ 24,150円  特別価格 
税込価格
1,288円 ~ 26,565円  特別価格 

シャックルなどと組み合わせることにより、自在な方向へと動くスイベルとして使用で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
線径D(mm)
参考使用荷重(kgf)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
180
849-1702

1個

1,171( 1,288円 )

6日目

8
250
849-1703

1個

1,753( 1,928円 )

5日目

10
400
849-1697

1個

3,480( 3,828円 )

5日目

13
900
849-1698

1個

6,770( 7,447円 )

5日目

16
1200
849-1699

1個

11,270円

7,927

( 8,720円 )

5日目

19
1800
849-1700

1個

18,200円

10,534

( 11,587円 )

5日目

22
2250
849-1701

1個

24,150円

12,772

( 14,049円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シャックルなどと組み合わせることにより、自在な方向へと動くスイベルとして使用できます。

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイントスイベルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました