(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NC-10M75
パイプナット パイプナット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,078円
税込単価
1,186円

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。筒の両端にネジ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

NC-10M75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NC-10M75 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
長さL(mm)
捻径
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NC-10M75

75
10
849-8617

1個

1,078( 1,186円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに使用できます。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

Loading...

NC-10M75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプナットの型番NC-10M75のページです。
型番NC-10M75に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
NC-6M75
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さL
(mm)
捻径 トラスココード

567円

( 624円 )
1個 あり

2日目

756849-8627

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました