(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス ワリカン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
60円 ~ 130円
税込価格
66円 ~ 143円

【特長・用途】・プライヤなどで絞って閉じます。連結金具として。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リング
  • 材質:
    ステンレスSUS304
  • 材質1:
    材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
線径D(mm)
参考使用荷重(kgf)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
3
849-1513
4982970045020
1

1個

60( 66円 )

1日目

2.5
5
849-1514
4982970045013
3.000

1個

80( 88円 )

1日目

3
7
849-1515
4982970045037
4

1個

100( 110円 )

2日目

4
15
849-1516
4982970045044
7.000

1個

130( 143円 )

1日目

5
20
849-1517
4982970045051
12

1個

113( 124円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長・用途】
・プライヤなどで絞って閉じます。連結金具として。

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス ワリカン

ステンレス ワリカン

    ワリカン(ステンレス製)

    ワリカン(ステンレス製)

      パッドアイ(SUS304)

      パッドアイ(SUS304)

        ステンレス カラビナD型

        ステンレス カラビナD型

          スナップフック(ステンレス製)

          スナップフック(ステンレス製)

            チェーンキャッチ(CC)

            チェーンキャッチ(CC)

              ステンレス ナス型カラビナ (環付)

              ステンレス ナス型カラビナ (環付)

                ステンレス プチカラビナ(リング付)

                ステンレス プチカラビナ(リング付)

                  ワイヤーキャッチ

                  ワイヤーキャッチ

                    ステンレス Dリンク

                    ステンレス Dリンク

                      ロープフック(SUS304)

                      ロープフック(SUS304)

                        Dフック

                        Dフック

                          ステンレス スプリングフック SSPシリーズ

                          ステンレス スプリングフック SSPシリーズ

                            メーカー 水本機械製作所 トラスコ中山 フジワラ 水本機械製作所 トラスコ中山 フジワラ 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 フジワラ 水本機械製作所 ダイドーハント
                            通常価格 60円 166円 360円 3,089円 1,070円 666円 1,839円 1,430円 986円 150円 1,824円 860円 479円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   5日目~  
                            種類 リング チェーンキャッチ 座付き金具・アイプレート カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック チェーンキャッチ カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック ワイヤーキャッチ リング フック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック
                            材質 ステンレスSUS304 - - ステンレスSUS304 - - ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 - ステンレスSUS304 -
                            材質1 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - - ステンレス(SUS304) - - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - - -

                            ステンレス ワリカンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました