(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SMS-250
ステンレス 物干しSフック モノホシSフック

ステンレス 物干しSフック SMS-250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
796円
税込単価
876円

ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。洗濯物干しに。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    Sカン
  • 材質:
    ステンレスSUS304
  • 線径D(mm):
    5.5
  • 参考使用荷重(kgf):
    20
  • 材質1:
    材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:生地

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

SMS-250 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SMS-250 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス 物干しSフックストレート ストレート外形図

ストレート

ステンレス 物干しSフックストレート ツイスト外形図

ツイスト

規格表

ストレート

ツイスト

ステンレス 物干しSフックストレート ストレート規格表

材質:ステンレスSUS304

ステンレス 物干しSフックストレート ツイスト規格表

材質:ステンレスSUS304

使用例

ステンレス 物干しSフックストレート 使用例-1

手の届かないところでもロングサイズなら大丈夫

ステンレス 物干しSフックストレート 使用例-2

ツイストタイプならこんな使い方もできます

型番リスト

型番
長さL1(mm)
タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMS-250

250
ストレート
849-2743
4982970131020
73

1個

796( 876円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。洗濯物干しに。

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

カタログ

Loading...

SMS-250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 物干しSフックの型番SMS-250のページです。
型番SMS-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス 物干しSフック

ステンレス 物干しSフック

    ロングエスフック 鉄

    ロングエスフック 鉄

      ステンレス 係船環 MSL型

      ステンレス 係船環 MSL型

        ステンレス 係船環 MS型

        ステンレス 係船環 MS型

          ステンレス 係船環 MI型

          ステンレス 係船環 MI型

            ステンレス 係船環 MZ型

            ステンレス 係船環 MZ型

              ステンレス ひっかけSカン

              ステンレス ひっかけSカン

                ステンレス 係船環 MJ型

                ステンレス 係船環 MJ型

                  ステンレス 係船環 MW型

                  ステンレス 係船環 MW型

                    ステンレス 係船環MM型

                    ステンレス 係船環MM型

                      ステンレス 係船環 MG型

                      ステンレス 係船環 MG型

                        ステンレス アンカーAQタイプ 水本機械製作所製

                        ステンレス アンカーAQタイプ 水本機械製作所製

                          ステンレス 係船環 MU型

                          ステンレス 係船環 MU型

                            メーカー 水本機械製作所 ニッサチェイン 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 SUNCO 水本機械製作所
                            通常価格 764円 580円 12,139円 26,854円 11,917円 11,673円 1,663円 11,205円 12,607円 11,917円 12,140円 957円 12,140円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目  
                            種類 Sカン Sカン 係船環・マリン金具 係船環・マリン金具 係船環・マリン金具 係船環・マリン金具 Sカン 係船環・マリン金具 係船環・マリン金具 係船環・マリン金具 係船環・マリン金具 フック 係船環・マリン金具
                            材質 ステンレスSUS304 - ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 - ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 - ステンレスSUS304
                            線径D(mm) 5.5 - - - - - - - - - - - -
                            参考使用荷重(kgf) 20 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:生地 - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

                            ステンレス 物干しSフックのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            種類少ない
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/01
                            実際に90度のものほしいです
                            このもの買いました
                            社内二次加工しました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SMS-200
                            SMS-300
                            SMS-400
                            SMS-500
                            SMT-200
                            SMT-250
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さL1
                            (mm)
                            タイプ トラスココード JANコード 質量(g)

                            820円

                            ( 902円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            200ストレート849-2742498297013101364

                            1,240円

                            ( 1,364円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            300ストレート849-2744498297013103783.000

                            1,640円

                            ( 1,804円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            400ストレート849-27454982970131044103.000

                            1,590円

                            ( 1,749円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            500ストレート849-27464982970131051121.000

                            764円

                            ( 840円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            200ツイスト849-2747498297013111264

                            956円

                            ( 1,052円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            250ツイスト849-2748498297013112973

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました