(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SHM-16
ステンレス ネジ止めリングキャッチ ネジドメリングキャッチ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
11,324円 8,225円
税込単価
12,456円 9,048円

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リングキャッチ
  • 材質:
    ステンレスSUS304
  • 材質1:
    材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

SHM-16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SHM-16 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
参考使用荷重(kgf)
内径長さL(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHM-16

1500
118
849-2705
4982970068289
572

1個

11,324円

8,225

( 9,048円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。ネジを緩めて再び開くこともできます。

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

Loading...

SHM-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ネジ止めリングキャッチの型番SHM-16のページです。
型番SHM-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス ネジ止めリングキャッチ

ステンレス ネジ止めリングキャッチ

    ステンレス ピン止めリングキャッチ

    ステンレス ピン止めリングキャッチ

      ステンレス ワイドスピードキャッチ

      ステンレス ワイドスピードキャッチ

        水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径6mm長さ66mm 1袋入

        水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径6mm長さ66mm 1袋入

          水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径5mm長さ58mm 1袋入

          水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径5mm長さ58mm 1袋入

            リングキャッチ(レギュラー)

            リングキャッチ(レギュラー)

              リングキャッチ“ワイドスピードキャッチ”(ステンレス製・片ねじタイプ)

              リングキャッチ“ワイドスピードキャッチ”(ステンレス製・片ねじタイプ)

                ステンレス ナス型カラビナ (環付)

                ステンレス ナス型カラビナ (環付)

                  ステンレス スピードキャッチ

                  ステンレス スピードキャッチ

                    Dフック

                    Dフック

                      ステンレス スナップフックB型

                      ステンレス スナップフックB型

                        ステンレス プチカラビナ(リング付)

                        ステンレス プチカラビナ(リング付)

                          メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 フジワラ トラスコ中山 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所
                          通常価格 3,643円 1,120円 1,014円 1,081円 833円 375円 1,075円 1,839円 1,010円 860円 567円 1,430円
                          通常出荷日 5日目   1日目~   1日目~   2日目   2日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   2日目~  
                          種類 リングキャッチ リングキャッチ リングキャッチ - - リングキャッチ リングキャッチ カラビナ・スナップフック リングキャッチ カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック
                          材質 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 - - - - ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304
                          材質1 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - - - - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

                          ステンレス ネジ止めリングキャッチのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          SHM-10
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          参考使用荷重
                          (kgf)
                          内径長さL
                          (mm)
                          トラスココード JANコード 質量(g)

                          3,643円

                          ( 4,007円 )
                          1個 -

                          5日目

                          70076849-27024982970068258139

                          吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました