(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XJB-12A
ステンレス カラビナジャンボ カラビナジャンボ

ステンレス カラビナジャンボ XJB-12A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,893円
税込単価
6,482円

【特長】・環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。材質:ステンレ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

XJB-12A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

XJB-12A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス カラビナジャンボ 外形図
ステンレス カラビナジャンボ 環なし詳細図

環なし

ステンレス カラビナジャンボ 環付詳細図

環付

規格表

環なし

ステンレス カラビナジャンボ 環なし規格表

材質:ステンレスSUS304

環付

ステンレス カラビナジャンボ 環付規格表

材質:ステンレスSUS304

型番リスト

型番
カラビナ・スナップフック詳細
長さL(mm)
参考使用荷重(kgf)
トラスココード
W(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XJB-12A

ロックなし
169
250
849-3219
93
4982970021307
326.000

1個

5,893( 6,482円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
材質:ステンレス(SUS304)
仕上げ:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

カタログ

Loading...

XJB-12Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス カラビナジャンボの型番XJB-12Aのページです。
型番XJB-12Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス カラビナジャンボ

ステンレス カラビナジャンボ

    ステンレス カラビナ(K-1/K-2)

    ステンレス カラビナ(K-1/K-2)

      カラビナO型(環なし、環付き)

      カラビナO型(環なし、環付き)

        カラビナ123型(環なし、環付き)

        カラビナ123型(環なし、環付き)

          ステンレス Sカンロング

          ステンレス Sカンロング

            水本 ステンレス Sカンロング 全長180mm (1個=1袋)

            水本 ステンレス Sカンロング 全長180mm (1個=1袋)

              ステンレス Sカン SAH型

              ステンレス Sカン SAH型

                ステンレス Sカン SAM型

                ステンレス Sカン SAM型

                  水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径5mm長さ58mm 1袋入

                  水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径5mm長さ58mm 1袋入

                    水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径6mm長さ66mm 1袋入

                    水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径6mm長さ66mm 1袋入

                      ステンレス ネジ止めリングキャッチ

                      ステンレス ネジ止めリングキャッチ

                        メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 フジワラ フジワラ 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所
                        通常価格 5,893円 4,806円 3,477円 2,616円 580円 1,070円 220円 702円 833円 1,081円 3,643円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目   2日目   5日目  
                        種類 カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック Sカン - Sカン Sカン - - リングキャッチ
                        材質 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 - - ステンレスSUS304 - ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 - - ステンレスSUS304
                        材質1 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ ステンレス(SUS304) - - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

                        ステンレス カラビナジャンボのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        吊りフックとして
                        評価 5.0満足度:5.02022/01/28
                        重いものも耐えられる形状で径も細いのでひっかけやすいです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        XJB-12B
                        XJB-14A
                        XJB-14B
                        XJB-16A
                        XJB-16B
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        カラビナ・スナップフック詳細 長さL
                        (mm)
                        参考使用荷重
                        (kgf)
                        トラスココード W(mm) JANコード 質量(g)

                        6,233円

                        ( 6,856円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        ロックあり169300849-3220934982970021338380.000

                        7,620円

                        ( 8,382円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        ロックなし204350849-3221-4982970021314540.000

                        8,041円

                        ( 8,845円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        ロックあり204400849-3222-4982970021345596.000

                        8,867円

                        ( 9,754円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        ロックなし229450849-3223-4982970021321822.000

                        10,514円

                        ( 11,565円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        ロックあり229500849-3224-4982970021352876.000

                        吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました